You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. IIoT 設備
  2. IIoT 控制器

IIoT 控制器 一種通用工具,不會留下任何未實現的願望

您是否正在為您的系統和應用尋找靈活的數位化解決方案? 您是否希望預處理和匯總工廠資訊和感測器數據並將其傳輸到雲端? 您是否正在尋找一種能夠精確執行控制任務的解決方案? 沒問題 - ifm IIoT 控制器是所有這些任務的通用工具。

為什麼選擇IIoT控制器?

終極功能和便利性

由於其作為IT閘道,可視化系統和強大控制器的多功能性,IIoT控制器作為機器和系統數位化的強大而靈活的通訊解決方案脫穎而出。

強大

IIoT控制器甚至可以滿足最苛刻的環境要求。1.3 GHz 四核處理器在設備中工作的環境溫度高達 60 °C(顯示器變體)和高達 55 °C (控制櫃變體)的環境溫度,處於全性能水準。

通信´

借助 IIoT 控制器,與雲端或本地平台的數據交換比以往任何時候都更容易。此外,由於支援各種基於乙太網的協定,因此也可以通過隨插即用讀取 I/O數據。

靈活

IIoT 控制器可以使用 CODESYS V 3.5 自由程式設計,因此可以根據您的應用單獨調整。它可以用作PLC,IIoT設備和/或可視化系統。在IIoT控制器的顯示變體中,顯示器的內容也可以自由程式設計。

連線至各個雲端

IIoT 控制器可供將記錄和準備的資料傳輸到最常見的雲端平台,如 AWS、Microsoft Azure 和 AnyViz。此外,IIoT 控制器使用 OPC UA 和 MQTT 等通用標準數位化語言。每當要即時記錄和處理資料時,均可使用工業乙太網路協議讀取和控制 I/O,例如 Profinet、EtherCAT、EtherNet/IP 或 Modbus TCP。

IO-Link 就緒

IIoT控制器通過乙太網提供對輸入和輸出層的隨插即用讀取,這使得所有過程值都可以作為帶有值和單位的可讀資訊提供。

IIoT控制器在實際的應用:應用概述

通常,IIoT控制器可以在任何地方使用

  • 數據將被記錄
  • 執行控制任務,
  • 數據將發送到雲端或本地伺服器,或
  • 需要一個可自由程式設計的可視化系統。

多合一 安全 多種雲端
支援
靈活 完美 IO-Link 整合 節約潛力 堅固的外殼

雲端連接器、可視化和強大的控制器集於一身

網路安全是設備設計不可或缺的一部分

IIoT 控制器支援 AWS 和 Anyviz

通過 CODESYS V3.5 自由程式設計

透過乙太網路即插即用存取 I/O 輸入輸出

所有過程值均可作為可讀資訊

多合一:將不同的設備類別組合成一個設備

防護等級為IP65的型號,無需控制櫃

壓鑄鋁外殼可承受最惡劣的環境