完整性監控
使用O3D 3D感測器進行完整性監控
3D 感測器從上方監看搬運單位,並將其與使用者示教的模式進行比較。透過開關輸出,警示任何的偏差。與使用者的不斷交流以及密集的操作測試,讓感測器的操作與整合變得非常簡單。
- 可靠偵測未滿或過多的狀況
- 自動位置追蹤
- 可以示教不同的搬運單位
- 利用PMD 時間差科技,可抵抗顏色與外部光源的干擾。
- 開關輸出與乙太網路處理數據介面
再也不會寄送不完整的貨物
若客戶收到的貨物甚至僅有一個不完整,他通常會退回全部貨物。這不僅造成客戶不滿,還會增加額外成本。完整性監測提供補救辦法。通常,各個感測器會安裝在每個搬運單位地點上方。然而,如果搬運單位的類型或尺寸改變,這項作法無法靈活應對。那就有必要改變。如果搬運單位的顏色或材質改變,傳統感測器的能力則達到了極限。
而若使用3D 感測器進行完整性監控,所有這些問題便能迎刃而解:3D 感測器從上方監看搬運單位,並將其與使用者示教的模式進行比較。透過開關輸出,警示任何的偏差。與使用者的不斷交流以及密集的操作測試,讓感測器的操作與整合變得非常簡單。
完整性監控的好處
- 示教不同的搬運單位類型,並在不進行機台調整的情況下進行選擇。
- 若有需要,能同時檢查未滿或過多的狀況。
- 即使面對各種不同物件位置,自動位置調整功能可保證功能穩定。
- 利用飛時測距 (ToF),抵抗顏色與外部光源的干擾。
設定簡單方便
- 透過數位I/O或乙太網路介面,整合至自動化系統。
- 配置快速,通常不到3分鐘即可完成
- 接線精靈協助進行初次設定