You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. 3D物件辨識
  2. O3D 感測器
  3. 應用
  4. 物件尺寸測定

物件尺寸測定

使用O3D 3D感測器,進行物件尺寸測定

全新3D感測器透過創新的飛時測距(ToF),偵測貨物的尺寸。它會透過閾值發出信號,例如:包裝參數在定義範圍之外時。

  • 無接觸矩形物體(例如:硬紙板的包裝或包裹)的尺寸測定
  • 尺寸測定、方向和位置的判定與比較。
  • 提供高度、寬度和長度,以計算繩索長度和體積
  • 品質參數能協助偵測損壞或變形的物件
  • 開關輸出與乙太網路處理數據介面

內部物流革新

無論是托板、收發室、儲存庫房、物流或發貨中心:可使用的儲存體積決定了容量與成本。因此我們務必確保裝填過程中,能盡量有效運用這項空間要件。

全新3D感測器透過創新的飛時測距(ToF),偵測貨物的尺寸。它會透過閾值發出信號,例如:包裝參數在定義範圍之外時。而透過WMS(倉庫管理系統)或ERP系統(企業資源規劃)自動規劃儲存空間時,會提供物件的尺寸、方向和位置。這些數據同樣也可用於控制機器人、分類設備以及分配閘門。除了有外殼堅固,感測器的操作具有著使用者友善,而且整合簡便的感測器特色。

體積測定的好處

  • 無接觸矩形物體(例如:硬紙板的包裝或包裹)的測量。
  • 尺寸、方向和位置的判定。
  • 提供數據,計算繩索長度和體積。
  • 品質參數協助偵測損壞物件。
  • 利用飛時測距(ToF),抵抗顏色與外部光源的干擾。

設定簡單方便

  • 透過數位I/O或乙太網路介面整合。
  • 配置快速,通常不到3分鐘即可完成
  • 接線精靈協助進行初次設定