- AS-i的優勢
- 產品選擇
產品選擇
哪一個裝置最適合您的應用呢?
您想在現場/控制櫃中輕鬆蒐集多種訊號,或開關閥門、燈與其他執行器嗎?
那麼配備多種功能,能快速輕鬆安裝的 輸入與輸出模組 最適合您。
您是否想要進一步將訊號處理傳輸到更高階層的系統?
那麼您應該選擇 AS-Interface主站。
您是否有安全應用之需求?
那麼您應該選擇 AS-Interface安全作業。
您在危險區域中是否有應用設備?
那麼 AS-Interface危險區域 是您的最佳選擇。
您是否需要AS-Interface的配件?
請選擇 AS-Interface配件。
輸入與輸出模組 | AS-i主站 | 作業安全 | AS-i危險區域 | AS-i配件 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
控制櫃安裝 | |||||
現場安裝 | |||||
安裝在機殼內 | |||||
通訊介面 | AS-i/ IO-Link | PROFIBUS、PROFINET、EtherNet、 EtherNet/IP、 EtherCat、Modbus TCP、OPC UA等... |
PROFIBUS、PROFINET、EtherNet、 EtherNet/IP、 EtherCat、Modbus TCP、OPC UA等... |
AS-i | |
數位 I/O | |||||
類比 I/O | |||||
安全 I/O | |||||
核准 | |||||
閥門功能 | 3/2、4/2、5/2、5/3 | 3/2、5/2、5/3 | |||
電壓供應 | 透過M8、M12、端子、 圓形纜線、扁平纜線 |
端子, 圓形纜線 | M12、端子、圓形纜線、扁平纜線 | M12、扁平纜線 | M12、圓形纜線 |
感測器/ 執行器連接 | M8、M12、螺絲端子、籠夾 | M12、螺絲端子、籠夾 | M12 | M12、圓形纜線 | |
防護等級 | IP20、IP65、IP66、IP67 IP68、IP69 K |
IP 20 | IP20、IP66、IP67、IP69 K | IP50、IP67 | IP20、IP65、IP66、IP67 IP68、IP69 K |
AS-i定址模式/設定檔 | 單一/ A/B節點 | M3 + M4 | 單一節點 | 單一/ A/B節點 | - |
產業 | 輸入與輸出模組 | AS-i主站 | 安全作業 | AS-i危險區域 | AS-i配件 |
包裝產業 | |||||
食品產業 | |||||
汽車產業 | |||||
工具機 | |||||
採礦業 | |||||
機械製造 | |||||
鋼鐵及金屬產業 | |||||
物流 | |||||
淨水處理 | |||||
磨坊業 |