You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. AS-i的優勢
  2. 應用

儲倉應用

利用AS-i輕鬆完成儲倉應用接線,省下大筆成本

AS-i Airbox將電子與氣動技術結合在一個機殼中。
4個步驟輕鬆安裝:

AS-i AirBox
  1. 將黃色AS-i扁平電纜放置於下半部
  2. 放置上半部
  3. 透過滑動滑塊連結
  4. 透過標準氣動管線,進行壓縮空氣供應與執行器連接
  1. 推入型氣動管線可避免滲漏

節省成本不僅包含降低安裝與設定成本,同時還能 避免不必要的滲漏。而AirBox透過去中心化的方式能達成這點:閥門是緊鄰執行器的。

附加優勢:

  • 由於可能的壓力降低而節省成本
  • 開關時間更短
  • 氣動管線更短

As-i 作業安全:緊急停止裝置

As-i的安全技術:簡單、直覺且靈活

傳統的緊急停止裝置接線非常複雜。
纜線必須按照指定長度切割並進行鋪設。在緊急停止裝置的端室中,必須將纜線剝除外殼、套上末端連接套管,才能連接至連接點上。

As-i 把接線與組裝成本降到最低。透過一M12連接電纜,緊急停止裝置只需連接到電纜絕緣置換連接器,透過貫穿法確保連接快速且安全。

  • 由於使用貫穿法,實現輕鬆接線
  • 文件更少
  • 架構清晰
  • 問題排解簡單

使用RFID與AS-Interface進行辨識與編程

獨特結合生產控制

  • 當天線經過時,會自動讀取標籤
  • 在所有應用中都能可靠讀取
  • 閘道為頭端,傳輸所有數值至各個現場總線
  • AS-Interface認證確保不同製造商不會有相容性問題

輕鬆連接資料與電源

  • 連接快速
  • 彈性分支
  • 無須篩選
  • 位址、連接… 準備好了!

無須配置

使用AS-i聰明接線製程閥

食品與製程應用的AS-Interface解決方案

傳統接線

  • 太多端子
  • 接線複雜
  • 氣動管線長
  • 準備文件太多
  • 令人困惑

透過AS-Interface控制與回饋

  • 一條雙線纜線連接資料與電源
  • 快速連接技術
  • 分支彈性、簡單且架構清晰