- 編碼器
- 安全編碼器
實現可靠定位和安全的編碼器
無論是市政車輛、倉儲內部物流 AGV 、礦場或港口重型用途的 AMR:當車輛或上部結構自動移動或轉向時,必須始終確保周圍環境和車輛本身的安全。這就是為什麼你需要 TÜV 認證過的安全編碼器:
- 它可偵測旋轉和轉速,確保對移動元件的精確控制和監控。
- 它能夠測得轉向、轉動或傾斜角度以及當前高度位置,確保高效的車輛控制。
- 「動態預設」功能可確保連續位置同步,以便在操作期間靈活調整並達到最大限度的安全。
安全編碼器詳情
安全編碼器的產品優勢
功能安全
此安全編碼器專為安全關鍵型應用而設計,可提供對行動應用的安全控制和監控而言,至關重要的可靠準確反饋資訊。SIL 和 TÜV 認證確認符合最高安全標準。
同時獲取位置和速度資訊
安全編碼器傳輸精確的位置和速度值。這些對於行動應用和自動駕駛車輛中的精確導航和精確定位至關重要。
堅固性和可靠性
由於其堅固的設計,安全編碼器可以承受行動應用中的惡劣環境條件,例如強烈振動、溫度變化、潮濕和灰塵,符合 IP69K。
輕鬆整合
該裝置包含標準化 CAN open 介面和可設定的裝置設定檔,確保與現有系統無縫整合並在您的應用中輕鬆設定。
提高安全性的冗餘
安全編碼器滿足備援多樣化設計安全要求。微控制器之間的交叉比較,可確保連續監控位置值,從而提供最高的安全性。
成本效益
透過整合該安全編碼器,您可以顯著降低:
- 施工規劃的複雜程度
- 安裝工作量
- 程式設計工作量
- 工程工作量
- 配線和記錄
此外,使用無電池創新編碼器技術可實現幾乎免維護且持久的運作。
使用 ifm 模式進行高效的資料處理
「ifm 模式」是一項不同於 CiA 標準的可選功能。在此模式下,編碼器提供預先定義的位置和速度值。無需透過子程式進行中間計算步驟。此外,ifm 模式中的「主動安全狀態」會顯示「安全狀態」位,並且可以透過確認來重設。另外也支援「動態預設」功能等應用輔助。
支援來自單一來源
受益於輕鬆整合和專家支援。安全編碼器與 ifm 安全控制器的互動為您提供可靠、高效且無縫的解決方案,滿足您的要求。
動態預設
「動態預設」是安全編碼器的實用功能,可以輕鬆快速地進行位置同步,而無需中斷運行操作。此同步可以自動進行,例如基於安裝在地上的 RFID 標籤的資訊。因此,AGV 可動態調整位置,並且可以避免由於滑移等造成的不準確。
安全編碼器應用
應用案例
可靠監控自動駕駛車輛的移動
安全編碼器在 AGV 或 AMR 等自動駕駛車輛中發揮著至關重要的作用。對於客戶來說,精確監控此類車輛的位置和速度對於確保活動的安全和效率而言至關重要。安全編碼器可靠地傳輸這些值,確保精確、高效的車輛控制。
安全升降平台和堆高機解決方案
安全編碼器在 AGV 或 AMR 等自動駕駛車輛中發揮著至關重要的作用。對於客戶來說,精確監控此類車輛的位置和速度對於確保活動的安全和效率而言至關重要。安全編碼器可靠地傳輸這些值,以實現精確、高效的車輛控制。為了確保升降平台和堆高機的安全,必須監控其傾斜角度和伸縮長度。如果角度和長度不匹配,則可能會翻倒。為了最大限度地降低這種風險,客戶在伸縮接頭上使用安全編碼器,以控制軸角度。內部拉線監控伸縮臂的延伸長度。這樣可確保升降設備最大限度的安全性和可靠性。
林業中的精準定位
一家領先的林業機械製造商在旋轉起重機臂齒輪圈上使用安全編碼器,以精確偵測長臂的位置。這不僅可確保安全,還能保證極其高效的運作。
使用我們的安全編碼器提升機械安全性
許多使用 ifm 安全控制器的工程機械製造商現在都新增了安全編碼器,例如為了精確偵測挖掘機旋轉上部結構的位置。其中一些機械必須始終保持在特定的操作範圍內,例如為了避免危險區域。將安全編碼器直接安裝在上部結構的迴轉裝置上,可實現精確的位置偵測,並顯著提升移動機械的安全性和效率。
安全編碼器系統概覽