You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. 全金屬電感式感測器
  2. 應用

應用

外殼 特徵 食品及衛生應用 機械工具 鋼鐵及汽車產業 ATEX認證 IO-Link版本 有限空間版本
IxT 操作溫度高達100°C      
IxC 可耐冷卻劑及潤滑劑        
IxR 不沾黏塗層          
Ix5xxA 防衝擊達4焦耳          

食品產業

外殼專為衛生應用所設計,具有較高的耐侵入性和耐高溫性
在食品產業中,不僅要面對快速的溫度變化,每日清潔所使用的高腐蝕性介質也對外殼材質構成挑戰。
本全金屬感測器採用耐用型材質,不但耐腐蝕,亦適合在極端環境下使用。高品質不鏽鋼外殼,再加上IP 65K至IP 69K防護等級,非常適合長期接觸清潔產品以及具有濕度需求的應用。有了I*T 系列,環境溫差或攝氏100度高溫都不會影響本產品偵測終端位置的可靠性。

外殼短小精幹,在有限空間安裝時無須保留最小餘隙

產品組合摘要
外殼
螺紋
總長 [mm] 感應範圍 [mm]
/ 安裝
產品型號
M12 x 1 45 5 qf IFT259
M12 x 1 45 6 nf IFT260
M18 x 1 45 10 qf IGT261
M18 x 1 45 12 nf IGT262
M30 x 1.5 50 18 qf IIT245
M30 x 1.5 65 25 nf IIT246

安裝注意事項
qf= 半嵌入
nf= 非嵌入

工具機

特殊的密封設計概念,可在冷卻劑和潤滑劑中使用
潤滑油及冷卻劑通常會對工具機內的零件造成重大影響。在許多應用中,標準感測器已無法滿足需求。I*C系列專為此產業所開發。螺紋管及前方表面都是以高級不鏽鋼(316L)製成。本感測器採用密封概念,再搭配ecolink連接器,就算是在受冷卻劑及潤滑劑影響甚鉅的工具機或系統中使用,亦無需保養。

產品組合摘要
外殼
螺紋
電子
連接
總長 [mm] 感應範圍 [mm]
嵌入式安裝
產品型號
M12 x 1 M12連接器 60 4 IFC277
M12 x 1 2 公尺纜線 40 4 IFC278
M18 x 1 M12連接器 60 7 IGC260
M18 x 1 2 公尺纜線 40 8 IGC261
M30 x 1.5 M12連接器 45 12 IIC236
M30 x 1.5 2 公尺纜線 65 15 IIC237

鋼鐵及汽車產業

焊接應用的理想選擇
在鋼鐵及汽車產業中,不論是對於感測器表面或螺紋套筒,作業時的焊接飛濺總是令人膽顫心驚。本產品採全金屬設計,並搭配防沾黏塗層及耐用感應面,是一套可確保操作可靠性的理想解決方案。
此外,耐用的不鏽鋼設計,即使面對機械加工過程中的研磨治具,也可提供最大程度的防護。拜嶄新的感測器技術所賜,這款功能強大的重載感測器也會受到任何磁場影響。即便緊鄰電力致動器,依然保有高度的操作可靠性。

產品組合摘要
外殼
螺紋
電子
連接
總長度 [mm] 感應範圍 [mm]
嵌入式安裝
產品型號
M12 x 1 M12連接器 45 4 IFR207
M12 x 1 2 公尺纜線 40 4 IFR212
M18 x 1 M12連接器 45 8 IGR207
M18 x 1 2 公尺纜線 40 8 IGR212
M30 x 1.5 M12連接器 50 15 IIR207
M30 x 1.5 2 公尺纜線 45 15 IIR212

在危險區域中使用

通過多項國際認證,可在粉塵或有爆炸性氣體區域中使用。屬於3G/3D或2D分類者,可直接連至系統控制。這些裝置的外殼及外殼零件,以及可搭配EVCxxA系列使用的連接器,均已通過4焦耳撞擊能量測試。

外殼
螺紋
總長度 [mm] 感應範圍 [mm]
/ 安裝
產品型號
M12 x 1 60 3 f IF503A
M12 x 1 60 3 f IF504A
M12 x 1 70 6 nf IF505A
M18 x 1 70 5 f IG510A
M18 x 1 70 12 nf IG511A
M18 x 1 70 5 f IG512A
M30 x 1.5 70 10 f II502A
M30 x 1.5 70 25 nf II503A

安裝注意事項
f= 嵌入
nf= 非嵌入

IO-Link版本

搭配IO-Link,實現準確可靠的距離量測
有了這套測量用感測器技術,操作者可隨時監控感測器與目標之間的距離。機械距離的改變會立即被偵測。如此一來,除可進行預防性調整外,也能減少靜止時間。智慧型感測器可提供多樣化的設定選項。開關點及輸出功能皆可供配置。您不再需要囤積各類感測器,因為透過IO-Link介面即可完成必要設定。

全金屬感測器綜覽

全金屬設計,適用於需要特殊機械設計的應用防衝、抗振又耐撞(標準版1焦耳,ATEX版4焦耳),宜福門全金屬感測器足以克服所有挑戰,更無須保養 - 正如我們的座右銘:安裝後即可拋諸腦後。