- IO-Link 模組
- 技術
- 電氣隔離功能
電氣隔離功能
- 電源與 IO-Link 主站電氣隔離,符合最新 IO-Link 規範,優於同業產品。
- 電壓 Aux 1 與 Aux 2 互相隔離
- Aux-Power
- 輸出
- 輸出具備電氣隔離功能,無需關閉其他輸出或中斷 IO-Link,可分別由更高級別的電源停用。
- Aux-Power
- 輸出
輸出模組的功率限制
- 監控並限制供應電壓的電流,而非每個輸出的輸出電流!
- 根據電源電壓可以切換 1.8 A (2 A)
- 用戶可將輸出進行不同程度加載
輸出模組的功率限制