You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States

IO-Link:全球開放通訊標準

更高的性能。省力。

宜福門的IO-Link感測器,為使用者開創全新機會。從簡單快速的設定,到額外可用的機器監控數據,再到從機器等級到 ERP 軟體的製程透明度:IO-Link 提供令人信服的 效率提升和成本節約。讓您親眼目睹!

客戶先前使用類比感測器的標準並聯接線,實現這些結果,主要歸功於安裝時間顯著降低、所需零組件更少、更容易整合至控制器。

IO-Link 由業界領先的感測器、致動器和控制製造商開發而成這項成果是標準化現場總線獨立介面,用於自動化。這為使用者提供了簡易不複雜尋址的點對點連接。

易於設定,快速更換感測器

IO-Link 設備簡單易用,例如:透過 M12 連接器連接。可以因此排除接線錯誤導致的故障。由於可以使用標準工業電纜線進行數據傳輸,因此減少了所需電纜線的差異性。此外,只需一根電纜線引回PLC,並且多虧有了IP69K技術,許多 IO-Link主機可以直接用於現場。

IO-Link 整合/輔助

使用 IO-Link 主機,即可儲存所連接感測器的全部參數。如稍後以相同單元更換某一感測器,則儲存的參數將自動寫入新的感測器。無需查找所需的感測器設定。

廠商和設備 ID裡,有獨特的裝置標識,讓這種方便的即插即用替換過程成為可能:可使用 IO-Link 檢查設備狀態。這可確保裝置不會被不合適的設備替換。

測量值的傳輸既精確又不受到干擾

在 PLC 進行最終評估之前,傳統感測器的測量值會多次轉換為數位和類比的數據,導致精確測量值的損耗。根據 24 V 訊號,IO-Link以純數位形式傳輸數據,因此進行轉換且無損耗。

此外,信號傳輸對外界影響不敏感。不再需要屏蔽線與相關接地;可經由業界標準電纜線傳輸數據。有了新技術,甚至不再需要昂貴的類比輸入卡。

宜福門的衛生級壓力感測器持續偵測壓力罐的位準。過去,在位準的類比信號傳輸過程中,有轉換損耗和EMC干擾,導致不準確性。幸好借助 IO-link ,針對測量值進行純數位傳輸,精確測量值現在可以傳輸至控制器。

控制器和現場總線獨立

經由 IO-Link 主機,IO-Link 裝置可以整合到幾乎任何現場總線和控制系統的基礎設施裡,提供介面給 PROFINET、EtherNet/IP 或 AS-i 等等。PLC 的功能區塊簡化了程式編程。自動化產業的領先製造商開發IO-Link,成為開放標準,持斷改善。甚至可能將閥島之類致動器連接至 IO-Link 主機。這個結果使工廠基礎設施更靈活,數量減少。。

一個單元涵蓋多個測量值

在諸如冷卻迴路等應用裡,通常偵測幾個製程數值,確保精確的製程控制。因此,傳統的測量點包括多個感測器,例如:偵測流量、總量、溫度。IO-Link 感測器可以測量多個製程數值,並且進行數位傳輸。流量感測器附有 IO-Link ,能夠在一個單元精確偵測所有三個數值,並且經由標準 3 線電纜,以數位方式傳輸這些數值。針對替換感測器的配置、安裝和儲存,這顯著降低成本。

遠端取得感測器參數

IO-Link 裝置參數可透過參數設定軟體 (例如 moneo configure) 變更。如此可快速調整並縮短停機時間。IO-Link 感測器可透過感測器上的操作鍵鎖定,或透過軟體遠端鎖定。不使用軟體就無法解除鎖定,排除有意或無意改變感測器參數的可能性。moneo configure 軟體可讓使用者儲存裝置設定並建立設定通訊協定。

狀態監測/診斷

借助IO-Link,可同時進行製程和服務數據的傳輸。非週期性可檢索的診斷數據,例如:最小值或最大值,或是錯誤,例如:斷線或短路,可容許進行視情維修,確保工廠正常運行時間更高。即使在操作期間,也可存取診斷數據。

使用 SM 系列的磁感應式內聯體積流量感測器,可以精確監測冷卻迴路的流率。如發生錯誤,主機把診斷數據傳輸至控制器。明確辨識出故障的感測器。

檢測介質、泡沫和污垢

使用 IO-Link ,查看感測器正在測量什麼。許多智慧型感測器只可用來當作二進制感測器,例如:達到較高位準或較低位準時提供開關信號。經由整合式 IO-Link 介面,感測器還可傳輸當下製程數值。比方說,這可區分並分辨控制器中的產品和清潔劑。在清潔過程後,還可偵測泡沫或殘留污垢,以保護廠房和產品。