• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 電容式感測器應用
  2. 技術總覽

技術概覽

電容式感測器能接觸或非接觸性偵測任何物體。宜福門的電容式近接感測器甚至能透過非金屬罐槽或容器,調整對固體及液體的檢測靈敏度。

電容由兩塊平行板構成,電荷在兩板之間產生電場,任何物質通過都會改變兩板上的電容值。

電容器也可採用單板構造,以接地面作為第二板。

所有電容式感測器具備同樣的基本構成:

  1. 外殼 – 多種形狀、尺寸和構造材料
  2. 基本感應元件 – 因技術類型而異
  3. 電子元件 – 評估感測器檢測到的內容
  4. 電氣連接 – 提供電源和訊號

電容式感測器的感應元件採用一板型電容器,連接地面。目標物進入電場範圍內使電容改變,導致輸出切換。

  1. 電容器
  2. 連接處
  3. 檢測面

感應範圍的影響因子

我們的數據表指出了三種不同的檢測距離,如下表所示:

  • 「感應範圍」(sensing range) 是在開發過程中,依據標準尺寸和材料的目標物界定出的標稱範圍。
  • 「實際感應範圍」(real sensing range) 考慮室溫下的元件偏差值,最小值為標稱量程的 90%。
  • 「運作距離」(Operating distanc) 額外考量到開關點在溫度、濕度升高情況下的偏移量,最小值為實際感應範圍的 90%。量程達到臨界時,檢測應以運作距離為準。

檢測區域
感應距離 (mm) 4
實際感應距離 (mm) 4 ± 10%
運作距離 (mm) 0...3.25

目標物在形狀方面比尺寸更常出現不一致,難以提供校正因子,因此應在量程臨界處進行測試。

最後一個主要影響因子是目標物的介電常數。使用電容式液位感測器時,介電常數越高越容易檢測。一般來說,可以檢測介電常數大於 2 的任何物質。大致的物質介電常數表,請參見以下資料。注意:資料僅供參考。

檢測面形狀對檢測結果的影響,大致如下圖所示:

液位檢測用途

電容式感測器順利進行液位檢測的必要條件如下:

  • 盛裝容器非金屬材質
  • 容器厚度小於 6.35 mm 至 12.7 mm
  • 感測器附近無金屬物質
  • 檢測面直接接觸容器面
  • 感測器與容器的接地電位相同
顆粒料位檢測 液位檢測