You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States

校正係數1的電感式Kplus型感測器

電感式Kplus型感測器能使用在相同的感應範圍來檢測各類金屬。相較之下,傳統感測器在檢測不同金屬時,感應範圍會明顯縮小。但Kplus型感測器卻能用在相同範圍來檢測鋁。Kplus小巧精悍,在空間有限的情況下也能發揮所長。抗電磁場干擾技術可防止感測器錯誤作動。

所有優勢,一覽無遺

  • 穩定性高:使用統一的感應範圍檢測鐵、鋁等金屬。
  • 雜訊抗擾性:抗電磁場干擾技術可防止錯誤動作。
  • 節省空間:設計精巧,不占空間。
  • 通用性高:工作範圍介於攝氏-40至85度之間,應用廣泛。
  • 防黏性高:採用特殊防濺塗層,適合焊接。
  • 反應速度快:高開關頻率,可快速切換開關狀態。
  • 防護等級高:外殼防護等級高達IP 68/IP 69K,可防異物侵入。

各種用途,一手包辦

此外,受益於新型感測器技術,功能強大的Kplus型系列感測器能抗電磁場干擾,即便在電力制動器旁運作也十分穩定。其工作範圍介於攝氏-40至85度之間,通用性極強,而且外殼防護等級高達IP 68/IP 69K,確保穩定運作。不銹鋼的耐腐蝕套筒可在油料與冷卻液中使用。簡而言之,這些新型電感式感測器是工廠自動化期待已久的生力軍。

校正係數
材質 標準感測器 Kplus型感測器
1 1
不鏽鋼 0.7 1
黃銅 0.5 1
0.4 1
0.3 1

計算公式:感應範圍=校正係數*標稱感應範圍

Kplus 型感測器全系列一覽無遺

電感式感測器在現今的工業應用中已不可或缺。功能性方面,較於機械式開關更為理想。電感式感測器無需接觸操作、不磨損,擁有優越的高開關頻率和精度,且不受震動、灰塵和濕氣影響,能對各種金屬物件進行非接觸性檢測。