You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States

使用導電率感測器確保品質並提高效率

Gruppenfoto LDL-Familie

導電率值表示材料傳導電流的能力。在用水、食品和飲料行業以及其他領域,該值被用作品質保證的重要測量參數。例如,它有助於優化 CIP 流程或進行超純水的品質監控。此外,導電率還可以作為相分離的指標。

主題

產品優勢

緊湊型設計,無需額外評估單元
緊湊型 LDL 系列將評估單元和測量元件整合在一個外殼中。這樣節省了控制櫃中的空間,並顯著降低了配線複雜性。而且,測量元件和評估單元之間不需昂貴的數據電纜。
標準化 M12 連接器取代了容易出錯的電纜密封套
標準化 M12 連接器具有絕對的入口保護,同時還能承受衛生環境中的惡劣條件。此外,還可避免在接線端連接電線時出現錯誤。
適用於衛生和工業環境的耐用設計
完全焊接的不銹鋼外殼具有 IP69K 防護等級,並且沒有密封件 (隨著時間的推移可能會出現多孔),這在衛生應用中是令人信服的。另一方面,感測器採用聚丙烯製成,始終適於金屬感測器容易腐蝕的應用。例如,這種情況可能發生在含鹽類的環境空氣中。
靈活的轉接頭選項
各種轉接頭有助於輕鬆地透過改造或新安裝來整合感測器。由於採用了 G 1/2" 製程連接件,因此已經可適用於 DN25 以上的小管徑。
使用 IO-Link,即插即用
感測器已準備就緒,只需將 LDL 從包裝中取出並連接即可。立即可靠測定介質中的導電率。
每個導電率感測器均附有免費工廠證書
所有 LDL 導電率感測器均包含工廠證書。可使用感測器序列號,免費從我們的網站下載

系統連接

我們的導電率感測器

LDL100

LDL100 是識別流程階段的理想之選。介質之間的差異和由此產生的流程階段識別發揮著決定性作用,特別是在食品行業。流程管道中的清潔劑、沖洗水和產品具有不同的導電率值,多虧 LDL100,可輕鬆可靠地偵測。這樣可確保始終進行明確的追蹤。

LDL2xx

LDL2xx 導電率感測器是適於精確 CIP 監控或零件清潔中的清潔劑配量的解決方案。對於 100 µS/cm 以上的整個測量範圍,它能以高準確度完成。

LDL101

在水的純度對產品品質或流程可靠性而言至關重要的情況下,LDL101 導電率感測器是理想之選。感測器偵測 0.04 µs/cm 以上的水導電率。這使其成為使用各種級別純淨水的水過濾應用的理想選擇。這裡可能的應用有水處理、零件清潔和關鍵供應系統 (冷卻水)。

LDL400

LDL400 是金屬感測器容易腐蝕的應用的理想選擇。例如,有鹽水或含鹽環境空氣的應用。此感測器有 100 至 2,000,000 µS/cm 的寬測量範圍,適合多種應用。除此之外,它幾乎可以用於水處理的每個階段。該感測器還滿足船舶行業的高要求,並通過了 DNV EU RO 互認型式認證。

應用領域概覽

選擇指南:導電率感測器及其測量範圍概覽

使用中的導電率感測器

透過我們的客戶直接了解感測器的各種使用案例以及它們可以在廣泛的應用中帶來哪些附加值。

IO-Link 帶來的附加值

  • 沒有測量誤差,例如由於多次數位和類比轉換而發生的類比傳輸誤差
  • 導電率和溫度值:一個測量點有兩個值
    • 所需測量點更少
    • 降低初始成本
  • 高測量解析度,無縮放
  • 品質監控:
    • 連續顯示裝置狀態
    • 運行時間直方圖
    • 內存儲器可儲存最高和最低導電率/溫度值
  • IO-Link 主站可以偵測並自動設定替換裝置

您知道嗎?

大測量範圍可透過傳統的類比輸出縮放至 4..20 mA。因此,通常無法直接偵測到導電率的微小變化。這可能會導致沖洗水或產品中殘留的化學物質未被偵測到,在最壞的情況下甚至會導致產品召回。然而,使用 IO-Link,導電率值的解析度始終會縮放以適應所使用的測量範圍,從而始終保證盡可能高的準確度。

IO-Link 和類比信號的解析度比較 (以 µS/cm 為單位)

測量範圍
[ µS /cm]
IO-Link 解析度 類比 PLC 輸入卡
LDL100 * LDL101 LDL200 LDL400
<10 0.001 0.003
< 100 0.01 0.03
< 1,000 1 0.1 1 1 0.3
< 10,000 1 1 1 3
< 100,000 10 10 10 25
< 500,000 100 100 122
< 1,000,000 100 100 244
< 2,000,000 100 488

* LDL100 測量範圍限制為 15,000 µS/cm。

導電率感測器安裝說明