• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. PMD輪廓感測器
  2. 應用領域

應用領域

分類與配向

檢視是否已將正確的金屬環垂直安裝

以汽車行業為例,很難分辨金屬環是正確還是錯誤的, PMD輪廓感測器正適合用來解決這樣的難題。它建立兩個零件的剖面圖,並在參考物和物體間產生匹配值。當匹配值低於自訂閾值(例如85%)時,則判定為不良品並予以揀出。

這類應用中,由於高度差異很小,讓一維感測器監測效果有限。縱然配備攝影系統,但周遭照明設備會使對比更差,仍舊無法解決這類應用遭遇的難題,因此,需要昂貴的外部光源。而PMD輪廓感測器取而代之無需外部光源,使用PMD輪廓感測器時,僅需單一設備即可檢查零件是否正確、配向是否正確。同時,使用PMD輪廓感測器專利系統時,紅色雷射線上會有兩個綠色標記,即可設定感興趣區域(ROI),讓感測器監測著重在相關區域,提升金屬環邊緣的偵測範圍。

正確加工控制

區分未加工和已加工零件的齒輪輪廓

這類應用判定零件是否已經加工好,也就是判定是否出現齒輪輪廓或仍然平坦。實際上一維感測器無法適用於這類應用, PMD輪廓感測器能夠可靠檢測零件剖面圖,並精確觀測輪廓的變化。至於使用攝影系統就需要配備遮蔽和外部照明來增強對比差異,將增加額外的支出與成本。

間隙控制

檢查互連定位系統的閂鎖

PMD輪廓感測器監測夾具是否完全鎖緊,及未完全鎖緊出現的間隙。這可以避免報廢,或因未檢測而在使用端發生的故障。如此可以利用ROI增加良品和不良品的匹配值差異,更容易清楚區分這些零件。

深度測量

檢查螺絲是否栓緊

這類應用中,需要檢視螺絲是否正確栓緊。一維系統幾乎不能執行這類應用,因一維系統光點只能聚焦在兩個位置其中之一,例如完全栓緊或部分栓緊。精度相同狀況下,攝影系統安裝繁複,而PMD輪廓感測器安裝則相當快速。透過精確的深度測量,PMD輪廓感測器能多類應用,例如監測雷射標籤檢測或輸送帶磨損狀況。