You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. 起始頁
  2. 應用
  3. 含水介質

含水介質的測量

備註:
非常適合

很適合

適合

不適合


可用

不可用
適用於部分範圍 - 在這個情況下,請聯絡客服中心 服務電話
電磁感應 渦流 機械電子學 熱量測量
浸潤式感測器
產品詳細資訊 產品詳細資訊 產品詳細資訊 產品詳細資訊

測量原理

電磁感應

渦流

機械電子學

熱量測量

精確度

壓力流失

偵測方向

流量計(累加器)

介質:

非導電介質

低濃度的
化學液體,
例如:低於5%的氫氧化鈉溶液

能夠抵抗

溫度波動

黏度改變

空氣含量

粒子

壓力峰值

沉積

震動

安裝

進口管線長度無要求

電磁感應 特殊功能

測量原理:

  • 電磁感應

產品系列

  • SM系列

額定寬度(DNxx)

  • DN6...DN50

測量範圍

  • 0.005...900 公升/分

精確度

  • ± (0.8 % MV + 0.2 % VMR)

介質溫度

  • -20...90°C

壓力額定

  • 16 bar

 

要求:

  • 導電率 > 20 µS/cm

產業:

  • 食品產業
  • 汽車製造業
  • 機器人技術與自動化
  • 移動式機械
  • 用水與廢水
  • 船舶自動化

重點:

  • 進出口管線長度無要求
  • 低壓力流失
  • 完整以文字顯示的設定幫助
  • 流動方向的偵測/測量
  • 運作狀態LED燈

處理值:

  • 總流量測量 / 累加器
  • 流量
  • 溫度
  • 裝置狀態 / 診斷
回到頁面頂部  
渦流 特殊功能


測量原理:

  • 渦流

產品系列:

  • SV系列

額定寬度(DNxx)

  • DN6...DN25

測量範圍

  • 0.5...150 公升/分

精確度

  • ± 2 % VMR

介質溫度

  • -40...100°C

壓力額定

  • 12 bar

要求:

  • 裝置中無震動
  • 黏性不變
  • 必須考慮進出口管線長度

產業:

  • 汽車製造業
  • 機器人技術與自動化
  • 電子零件

重點

  • 低壓力流失
  • 完整以文字顯示的設定幫助
  • 12 V 版本

處理值

  • 流量
  • 溫度
  • 裝置狀態 / 診斷
回到頁面頂部  
機械電子學 特殊功能



測量原理:

  • 機械電子學

產品系列:

  • SB系列

額定直徑

  • DN15...DN40

測量範圍

  • 0.2...200 公升/分

精確度

  • ± (4 % MV + 1 % VMR)

介質溫度

  • -10...180°C

壓力額定

  • 高達 200 bar

要求:

  • 介質中無粒子大於 200 µm
  • 在周遭區域中無強力磁場

產業:

  • 汽車製造業
  • 機器人技術與自動化
  • 移動式機械
  • 包裝產業

重點:

  • 無進出口管線長度
  • 反應速度快 > 1ms
  • 耐高溫達 180 °C
  • 壓力等級200 bar
  • 油的溫度 / 黏度補償

處理值:

  • 流量
  • 溫度
  • 裝置狀態 / 診斷
回到頁面頂部  

熱量測量浸潤式感測器

特殊功能


測量原理:

  • 熱量測量

產品系列

  • SI、SA以及SF系列

額定直徑

  • 獨立於DN

測量範圍

  • 液體 0.04...3 公尺/秒
  • 氣體 0.6...100 公尺/秒

精確度

  • 液體 ± (7 % MV + 2 % VMR)
  • 氣體 ± (10 % MV + 2 % VMR)

介質溫度

  • -20...90°C

壓力額定

  • 高達 300 bar

要求:

  • 必須考慮進出口管線長度
  • 熱傳導介質
  • 避免溫度快速改變

產業:

  • 汽車製造業
  • 機器人技術與自動化
  • 水產業
  • 船舶自動化
  • 食品產業

重點:

  • 獨立額定管線尺寸
  • 與介質接觸零件的材料選擇多樣化
  • 輕鬆設置

處理值:

  • 定點流速
  • 溫度
  • 裝置狀態 / 診斷
  • 計算流量
回到頁面頂部  

產品平台 -> 流量感測器/流量計