各種機器的連網監控:風扇、馬達、泵浦及離心設備!
VV感測器為採用IO-Link進行連網狀態監控的首款振動感測器,特別為監控嚴苛條件下的工業機械所設計。
產品概觀:
指示燈: | 連接器: |
元件疲勞(v-RMS) 機械摩擦(a-RMS) 機械衝擊(a-Peak) 峰值因素(a-Peak/a-RMS) 溫度 - 摩擦或電力問題的第二層輔助準則 |
M12標準 |
附加功能: | 輸出: |
使用IO-Link(BLOB)傳輸原始數據樣本,以利後續分析 |
兩個數位開關輸出 IO-Link |
安裝: |
防護等級: |
安裝螺絲 -> M8 與 ¼“-28 UNF |
IP 67 / 68 / 69k |