You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. 超音波感測器
  2. 產品系列
  3. 全金屬電感式感測器

適用於惡劣環境的堅固全金屬感測器

通用
可靠性和多功能性:可用於液位測量和物體偵測。
高耐受性
憑藉其 IP69K 和高級不銹鋼外殼,可抵抗外部因素。安裝即安心。
迄今為止最佳
即使是具有挑戰性的物體亦可非接觸偵測,範圍可達 2.5 m。
持續的製程監控
連續的距離測量可實現最大程度的透明度並在必要時更快地採取行動。

即使不直接接觸介質,腐蝕性蒸汽和煙霧也會嚴重影響感測器的功能和壽命。標準裝置的感測器表面不具防護,因而易接觸到清潔劑、冷卻劑或潤滑劑等介質。全金屬超音波感測器採用不銹鋼外殼,因此可以免受任何影響。甚至連接器也是由高級不銹鋼製成。因此,該感測器可以抵抗外部影響並受益於延長的使用壽命。

IO-Link 介面讓此感測器的功能錦上添花,除了距離值之外,它還可供輕鬆設定與讀取其他參數和診斷資料。

IO-Link 帶來的附加值:

  • 聲束可依應用進行調整
  • 輕鬆的參數設定
  • 毫米級準確度的測量值傳輸
  • 診斷功能:例如運行時間計數器和回波品質

選擇產品

針對液位測量的超音波全金屬感測器

食品應用中的清潔挑戰

  • 高壓和蒸汽清潔造成的損壞
  • 清潔劑會溶解感測器上的密封件
  • 連接器區域是薄弱點

超音波全金屬感測器的優勢

  • IP 69K 等級的全長高級不銹鋼外殼能可靠抵禦高壓和蒸汽清潔
  • 感測器頭由耐用的不銹鋼製成,能抵禦腐蝕性清潔劑
  • 不銹鋼插頭可抵抗任何外部影響

化學品、石油和天然氣的挑戰

  • 由於感測器上的薄弱點造成的損壞,例如按鈕
  • 由於油的影響,塑膠密封件會膨脹 - 化學品可能會滲入裝置並損壞電子組件
  • 插頭可能會因消毒劑受損

超音波全金屬感測器的優勢

  • 透過 IO-Link 進行調節即可避免使用「薄弱點按鈕」
  • 不銹鋼封裝的感測器頭可保護裝置免受化學品、其他液體或蒸汽的侵入
  • 不銹鋼插頭可抵抗任何外部影響

傳送帶上的物體偵測

化學品、石油和天然氣的挑戰

  • 由於偵測區域太小或具有挑戰性的物體屬性 (結構、顏色) 而導致結果不可靠
  • 清潔流程後因空氣濕度高而導致功能受損
  • 由於表面粗糙,感測器上會出現不衛生的沉積物
  • 由於油或化學品的影響而導致感測器內部和表面損壞

超音波全金屬感測器的優勢

  • 大檢測區域可實現物體的可靠偵測
  • IP 69K 等級的全長高級不銹鋼外殼能可靠抵禦:
    空氣濕度、高壓和蒸汽清潔
  • 化學品或其他液體進入
  • 光滑的不銹鋼膜不會產生沉積物