You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to:United States
  1. E-mobilnost
  2. Stanica za zamjenu baterija

Stanica za zamjenu baterija za električna vozila

Vodič za primjenu i odabir proizvoda

Sigurnije, lakše i pametnije

Zahvaljujući brzom razvoju novih energetskih tehnologija, u našim životima pojavljuje se sve više električnih vozila. U međuvremenu, pitanje opskrbe energijom za vozila nove energije (potpuno električni automobili, hibridi koji se priključuju i vozila s vodikovim gorivnim ćelijama) postaje sve važnije.

Sve zainteresirane strane nastoje riješiti pitanje nadopune energije za električna vozila sigurno, lako i pametno. Stanica za zamjenu baterija dobro je rješenje. Uz tehnologiju zamjene baterija zamjena baterija može se dovršiti za vozila u roku od pet minuta, čime se štedi više vremena za kupce. Zahvaljujući jedinstvenom standardnom načinu punjenja, stanica za zamjenu baterija može osigurati sigurniji postupak punjenja kojim se bolje upravlja, i jamčiti optimalne radne karakteristike baterije.

Kao jedan od vodećih proizvođača elektroničkih senzora u području industrijske automatizacije, ifm usko surađuje s velikim proizvođačima automobila. Da bismo kupcima pružili visokokvalitetne proizvode, pridržavamo se načela kvalitete prije svega i pružamo petogodišnje jamstvo za svaki katalogizirani proizvod. Služimo svojim kupcima i uvijek održavamo bliski kontakt s njima u skladu sa svojim sloganom „ifm – blizu vas”!


Područja primjene

Područja primjene

Ulaz u vozilo i izlaz iz njega i otkrivanje sigurnosti

Uobičajeni problemi i tehničke teškoće

Kad vozilo uđe na stanicu za zamjenu baterija, otvorit će se donja pokrovna ploča stanice za zamjenu baterija radi početka postupka utovara i istovara baterije. Ako u tom trenutku drugi članovi osoblja, životinje itd. uđu na stanicu za zamjenu baterija ili ako osoblje u vozilu otvori vrata i iziđe, ometat će postupak zamjene baterije i može uzrokovati ulazak stranih predmeta u opremu i tako uzrokovati velike nesreće, štetne za osobnu sigurnost. U tom slučaju posebno je važno izbjeći pojavu tih problema.

ifm-ova rješenja

Sigurnosna svjetlosna zavjesa serije OY

  • Područje zaštite do 1,8m
  • Kad članovi osoblja ili drugi predmeti uđu na stanicu za zamjenu baterija, ona može brzo reagirati da bi se osigurao neprekinut postupak zamjene baterije
  • Proizvod zadovoljava sigurnosne kategorije 2 i 4 do norme IEC 61496
  • Može se upotrebljavati na različitim položajima stanice za zamjenu baterija; u ponudi su razne dužine i razlučivosti
  • Mali sigurnosni senzori mogu se po želji upotrebljavati za električnu opremu kao što su vrata ormara

Sigurnosni relej G1502S

  • Može brzo obustaviti rad opreme da bi se spriječile potencijalne opasnosti
  • Višestruke neobvezne radne metode jamče maksimalnu fleksibilnost i praktičan rad na licu mjesta
  • Funkcije samokontrole i zaštita od kratkog spoja

Otkrivanje kotača u položaju i indikacija pozicioniranja karoserije vozila

Uobičajeni problemi i tehničke teškoće

Kad se vozilo potpuno zaustavi, klizni omotač pomaknut će kotače u odgovarajući položaj. U tom trenutku posebno je važno pouzdano otkriti položaj kotačā. U slučaju bilo kakvog odstupanja u položaju kotačā prisilno kretanje može uzrokovati oštećenje vozila, pa čak i oštetiti mehaničku opremu na stanici za zamjenu baterija.

Štoviše, za različite vrste stanica za zamjenu baterija teško je stabilno prilagoditi položaj karoserije isključivo oslanjajući se na mehaničke komponente kad je vozilo teško i veliko. U tom slučaju posebno je važno vozaču pružiti pouzdane smjernice za usmjeravanje.

ifm-ova rješenja

Retroreflektirajući senzor serije O6P7

  • Veličina uočavanja može doseći razinu milimetra
  • U uskim prostorima može se ugraditi na položaje gdje se tradicionalni fotoelektrični senzori crvenog svjetla ne mogu upotrebljavati za pouzdano otkrivanje prisutnosti guma
  • Zaštitni laser 1. razreda za jednostavnu ugradnju i puštanje u rad
  • Funkcija IO-linka za pružanje informacija o udaljenosti otkrivenog predmeta u stvarnom vremenu

O3R222 + OVP800, 2D/3D kamera

  • Opremljena i 2D i 3D TOF kamerom, ova jedinica može identificirati registarske pločice ili druge podatke o vozilu za arhiviranje i snimanje, čime se osigurava sljedivost postupka zamjene baterije
  • 3D kamera može pomoći u kalibraciji mehaničkih strukturnih odstupanja uzrokovanih razlikama u modelima vozila da bi pomogla vozilima u parkiranju i lociranju optimalnog položaja rada baterije
  • Točnost pozicioniranja na razini centimetra

Pozicioniranje prijevoznog vozila i identifikacija baterije u položaju

Uobičajeni problemi i tehničke teškoće

U kišnim ili snježnim danima na dnu vozila može biti blata i vode. Jedan od izazova stanice za zamjenu baterija jest osigurati pouzdano otkrivanje senzora u takvim okruženjima. Istodobno temperatura okoline u hladnim područjima može dosegnuti –40 °C pa je pouzdanost senzora jedan od ključnih tehničkih zahtjeva. Štoviše, baterije imaju različite boje ili materijale kućišta zbog kojih je potrebno pozicioniranje kroz fotoelektrične proizvode na određenim mjestima.

ifm-ova rješenja

Induktivni senzor tipa K=1

  • Za aluminij ili druge metalne materijale nema slabljenja u rasponu otkrivanja
  • Stupanj zaštite IP67/IP68/IP69K osigurava pouzdanu upotrebu proizvoda u zahtjevnim okruženjima koja uključuju blatnu vodu ili kišnicu
  • Radna temperatura proizvoda jest od –40 °C do 85°C, čime se osigurava pouzdana upotreba u različitim zemljama i područjima
  • Pouzdana identifikacija baterija izrađenih od različitih materijala

Senzor difuzne refleksije serije O6T/H

  • Serija O6H3 pruža stupanj zaštite IP67/IP68/IP69K, koja osigurava stabilnost i pouzdanost senzora u zahtjevnim okruženjima
  • Zahvaljujući kompaktnom dizajnu kućišta, proizvod se može upotrebljavati u prostorno ograničenim okruženjima
  • Više neobveznih mjernih raspona da bi se zadovoljili različiti zahtjevi na terenu

Pozicioniranje baterije i mjerenje spremnika baterije

Uobičajeni problemi i tehničke teškoće

Baterije su u ponudi u različitim dizajnima i kućištima izrađenim od različitih materijala u raznim bojama (npr. nehrđajući čelik ili aluminij). Ako je kut nagiba velik tijekom otkrivanja baterije u položaju, posebno je važno stabilno otkriti pozicioniranje baterije. Osim toga, potrebno je kontinuirano ažurirati položaj prijevoznog vozila da bi se kontrolirale promjene brzine tijekom kretanja prijevoznog vozila. Štoviše, potrebno je stabilno i isplativo rješenje.

ifm-ova rješenja

Laserski senzor udaljenosti serije OGD temeljen na načelu PMD-a

  • Kompaktan dizajn i veći broj načina ugradnje
  • Stabilan izlaz informacija o položaju baterije, na koji ne utječu upadni kut ili boja te stabilno praćenje položaja baterije
  • Senzor ima zaslon i gumbe za precizne postavke točke za prebacivanje
  • Isporučuje se s funkcijom IO-Link za ispunjavanje zahtjeva određenog područja primjene na licu mjesta
  • Višestruki neobvezni mjerni rasponi, stabilni i pouzdani

Induktivni senzor serije NT

  • Sigurno otkriva položaj prijevoznog vozila
  • Stupanj zaštite IP67/IP68/IP69K osigurava pouzdanu dugotrajnu upotrebu u zahtjevnim okruženjima
  • Veći broj metoda ožičenja s neobveznim veličinama da bi se zadovoljile potrebe ugradnje različitih položaja
  • Radna temperatura proizvoda jest od –40 °C do 85°C, čime se osigurava pouzdana upotreba u različitim zemljama i područjima

Praćenje stanja rashladnog sredstva i unutarnje razine kišnice

Uobičajeni problemi i tehničke teškoće

Tijekom punjenja baterije sustav hlađenja baterije napajanja mora biti spojen na bateriju da bi unutarnje rashladno sredstvo baterije bilo u cikličnom radu, osiguravajući da baterija održava stalnu temperaturu tijekom postupka punjenja. Kad se utvrdi da rashladnog sredstva u stanici za zamjenu baterija nema dovoljno, potrebno ga je pravovremeno nadopuniti. Istodobno, tlak rashladnog sredstva u stanici za zamjenu baterija mora biti viši od tlaka rashladnog sredstva u vozilu tijekom hlađenja baterije da bi se spriječilo da zbog česte zamjene baterije ima nedovoljno rashladnog sredstva.

Otkrivanje unutarnjeg nakupljanja vode u stanici za zamjenu baterija također je vrlo važno pa je potrebno provjeriti je li kišnica u spremniku baterije potpuno uklonjena da bi se spriječili unutarnji električni kratki spojevi i zajamčila sigurnost i pouzdanost baterije u stanici za zamjenu baterija.

ifm-ova rješenja

Senzor razine serije LT

  • Pouzdano otkriva razinu rashladnog sredstva; više neobveznih duljina
  • Mjeri temperaturu rashladnog sredstva uz kontinuirano mjerenje razine tekućine bez dodatnih senzora temperature
  • Štedi prostor i troškove ugradnje

Senzor tlaka serije PN/PT

  • Osigurava pravovremenu kontrolu povratnih informacija o stanju tlaka rashladnog sredstva brzim odzivom tlaka

Senzor protoka serije SV

  • Pouzdano mjeri protok rashladnog sredstva

Senzor protoka serije LI5

  • Sigurno otkriva razine
  • Pouzdana funkcija, čak i u slučaju blata ili drugih zalijepljenih čestica/tvari
  • U ponudi su razne dužine i neobvezna dodatna oprema za ugradnju
  • Svijetlo svjetlo indikatora jasno pokazuje radno stanje senzora

Nadzor temperature i vlažnosti / sustav napajanja u ormaru

Uobičajeni problemi i tehničke teškoće

Stanica za zamjenu baterija ugrađena je i upotrebljava se u cijelom svijetu, što također znači da se može upotrebljavati u različitim okruženjima. Da bi se zajamčio stabilan rad opreme i komponenti u električnom ormaru, posebno je važno praćenje temperature i vlažnosti u ormaru.

Istodobno različiti senzori na radnom mjestu zahtijevaju napajanje od 24V. Stabilne i pouzdane komponente napajanja i zaštite kruga jamče njihov normalan rad.

ifm-ova rješenja

Senzor temperature i vlažnosti serije LDH

  • Prati temperaturu i vlažnost u stvarnom vremenu da bi se osigurali optimalni radni uvjeti i servis opreme u električnom ormariću
  • Jednostavan za ugradnju vijkom ili vodilicom i konektorom M12; dostupno za upotrebu odmah nakon ugradnje
  • Analogni signali ili IO-Link upotrebljavaju se za podatkovnu komunikaciju

Napajanje serije DN s promijenjenim načinom rada

  • Male veličine radi uštede prostora za ugradnju
  • Visoka učinkovitost pretvorbe električne energije, ekološki proizvod koji štedi energiju
  • Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja osigurava sigurnost električnih instalacija

Elektronički prekidač serije DF

  • Jamči učinkovitiju sigurnost kruga
  • Brzo isključuje krug u slučaju kratkog spoja
  • Osim toga, mjeri struju i napon u svakom kanalu putem IO-Linka

Modul ožičenja i spajanja na licu mjesta

Uobičajeni problemi i tehničke teškoće

Na stanici za zamjenu baterija ugrađene su različite vrste senzora. Ako senzori i različiti moduli za ulaz signala moraju biti spojeni na električni ormar, posljedice su složeno ožičenje u ormaru i iznimno visoki troškovi održavanja u kasnijoj fazi. Može se očitati samo dio informacija o senzoru, čak i ako se upotrebljava modul ožičenja tipa sabirnice. Očitavanje i snimanje više informacija o senzoru, ako to zahtijevaju kupci, pokazuje se teškim.

ifm-ova rješenja

Glavni modul IO-Linka serije AL1

  • Prikuplja više informacija o senzoru i otključava puni potencijal senzora
  • Digitalni signal upotrebljava se za jamčenje praktičnosti ožičenja na radnom mjestu i očitavanje svih podataka senzora
  • Stupanj zaštite IP65/IP66/IP67; izravna upotreba na radnom mjestu, jednostavno ožičenje, štedi prostor u ormaru
  • Upotrebljava se sa senzorom IO-linka za provođenje preventivnog održavanja i kvantificiranje starenja opreme
  • Isporučuje se s tehnologijom Y-putanje za izravno slanje parametara senzora i podataka u oblak za daljinsko upravljanje stanicom za zamjenu baterija u stvarnom vremenu

Pomoćni modul IO-Linka serije AL2

  • DI/DO sa 16 priključaka, fleksibilno definiran
  • Jednostavno spajanje na različite vrste senzora tipa za prebacivanje
  • Podaci i napajanje koji se prenose putem nezaštićenog priključnog kabela
  • Stupanj zaštite IP65/IP67 za okruženja vanjske ugradnje
  • Pokretač se samostalno napaja, što je u skladu sa specifikacijama električne izolacije