Glavni uređaj poveznice IO za automatizacijsko i informacijsko polje
Čvrsti moduli glavnog uređaja poveznice IO za spajanje senzora s PLC-om i informacijskim poljem za industriju rashlađivača i prehrane
- Spreman za Industriju 4.0. pomoću nove jezgre IoT
- Razdvajanje automatizacijske i informacijske mreže
- 4 ili 8 ulaza poveznice IO s punom funkcionalnošću V1.1
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat ili TCP/IP JSON
- Glavni uređaj i uređaj mogu se konfigurirati pomoću softvera moneo configure
Glavni uređaj poveznice IO za automatizacijsko i informacijsko polje
Decentralizirani moduli glavnog uređaja poveznice IO služe kao veza između inteligentnih senzora s poveznicom IO i sabirnice polja. Također, važni se podaci s inteligentnih senzora mogu istovremeno poslati u informacijsko polje. Pomoću zasebne utičnice Ethernet IoT, informacijska se mreža može posve odvojeno postaviti od automatizacijske mreže. Podaci senzora prenose se u informacijsko polje pomoću uspostavljenog sučelja TCP/IP JSON.
Čvrsti moduli sabirnice polja za zahtjevne primjene
Zahvaljujući posebnim materijalima njihovog kućišta i visokoj otpornosti na prodor (IP 67 ili IP 69K), mogu se rabiti u području rashlađivača ili izravno na vlažnim područjima u industriji hrane. Tehnologija ecolink jamči stabilno spajanje spojnih kabela M12 koje je trajno otporno na prodor.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-master_al-2240x1260-01px.jpg?v=-2064704261)
Prednosti i koristi za kupca
- Razdvajanje automatizacijske i informacijske mreže
Glavni je prioritet vrijeme neprekidnog rada stroja. Automatizacijsku mrežu ni u kojem slučaju ne smiju ometati vanjski čimbenici. Stoga jedinica sadrži zasebnu utičnicu za sučelje Ethernet IoT koja razdvaja automatizacijsku i informacijsku mrežu. To znači da se važni podaci sa senzora mogu sigurno poslati na informacijski sustav i sustav ERP.
- Konfiguracija senzora pomoću softvera moneo configure
Intuitivni softver pronalazi sve glavne uređaje poveznice IO u mreži i stvara pregled čitavog postrojenja. Nadalje, prikazuju se svi spojeni senzori s odgovarajućim postavkama. Time se omogućava namještanje postavki svih senzora u sustavu s jedne središnje točke.
- Jednostavno spajanje senzora
Senzori i pokretači spojeni su pomoću standardnih priključnih kabela M12 bez zaštite. Ovisno o vrsti uređaja, može se priključiti do 4 ili 8 senzora s poveznicom IO te napajati strujom do 3,6 A. Uz dodatnu opremu EVC693 ili EVF693 može se dovesti i dodatni pomoćni napon za spajanje pokretača poveznice IO. Dužina kabela može biti do 20 m.