Univerzalni modul IO za IO-Link
Moduli I/O za PROFINET i EtherNet/IP
Digitalni ulazni moduli za PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT i Modbus TCP
snažan sveobuhvatni uređaj za upravljački ormarić
Dva pritisna gumba i dva izlaza LED
Raspodjela čvrstih podataka
Pasivni distributer napajanja za higijenska područja
Otključajte novu dimenziju poslovanja
Otpornost na udare i vibracije zahvaljujući potpuno zalivenom kućištu i prikladnost za upotrebu na terenu zahvaljujući razredima zaštite IP65, 67 i 68
Ponavljač s temperaturnim područjem od –25 do 70 °C za ugradnju u malim upravljačkim ormarićima; iznimno dug radni vijek