Kompaktni senzori brzine s odobrenjem ATEX i IO-Linkom
Praćenje brzine u čvrstom i kompaktnom metalnom kućištu s integriranom elektronikom za procjenu, odobrenjem ATEX i IO-Linkom
- Mnogo funkcija dostupno pomoću IO-Linka, ali i u načinu rada SIO
- Čvrsto metalno kućište M30: Nije potrebna dodatna zaštita od udara
- Odobrenje ATEX, grupa II, kategorija 3D
- Izravna ugradnja
- Jedinica konektora s naponom istosmjerne struje od 24 V
Kompaktno praćenje brzine s IO-Linkom
Elektronika za procjenu integrirana je u kućište senzora. Time se omogućava cjenovno prihvatljivo i jednostavno praćenje okretnih i linijskih pokreta u pogledu povećane i smanjene brzine. Ograničenje brzine pri kojem se izlaz prekapča postavlja se potenciometrom ili pomoću IO-Linka.
Novo: Senzor s konektorom M12 i odobrenjem ATEX
U usporedbi sa svojim prethodnicima, ovi novi senzori imaju čvrsto metalno kućište za izravnu ugradnju. U ponudi je posebna verzija s odobrenjem ATEX za koju nije potrebna nikakva dodatna zaštita od udara.
Primjene
Kompaktni se senzori brzine mogu koristiti za različite primjene, posebice u polju transportnih uređaja, primjerice za nadgledanje pokretnih traka ili okomitih pokretnih traka. Ovdje se većinom rabe radi nadgledanja smanjene brzine, začepljenja ili mirovanja.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-di5024-2240x1260-01px.jpg?v=-2064702987)
Funkcioniranje pomoću IO-Linka
Senzori brzine obuhvaćaju cjelovito praćenje brzine. Sklopna se točka postavlja pomoću višeokretajnog potenciometra ili IO-Linka. Dodatne se vrijednosti omogućuju pomoću IO-Linka, primjerice brzina struje ili postavljena sklopna točka. Postavke poput odgode pokretanja mogu se postaviti na daljinu pomoću IO-Linka. Također se i „način rada u prozoru“ može aktivirati pomoću IO-Linka. Dvije sklopne točke koje se mogu zasebno postaviti pružaju dodatnu vrijednost. Programiranje se također može obavljati na daljinu pomoću IO-Linka. Kako bi se povećala transparentnost postrojenja, moguće je spajanje na sustav SMARTOBSERVER marke ifm. Također je moguć rad senzora u načinu SIO omogućen IO-Linkom.
Način rada
Integrirani induktivni senzor prigušen je prolaznim ekscentrima ili drugim metalnim objektima. Jedinica za procjenu određuje trajanje razdoblja ili učestalost (stvarnu vrijednost brzine okretaja) na temelju vremenskog razmaka između prigušivanja i uspoređuje je s postavljenom sklopnom točkom (zadana vrijednost). Izlaz se prekapča tijekom odgode pokretanja i kad brzina okretaja prekorači postavljenu vrijednost prekapčanja. Svjetleća dioda daje signal o smanjenoj brzini i isključivanju izlaza.