Mrežno praćenje stanja sa sučeljem sabirnice polja
Opsežno i prilagodljivo praćenje stanja radi poboljšanog praćenja stanja i procesa
- Sabirnica polja za razmjenu podataka s PLC-om
- Poboljšano praćenje stanja i procesa
- 3 ulaza sučelja Ethernet: za odvojene uredske i strojne mreže
- 6 kanala: 4 dinamička (npr. ubrzanje, snaga), 2 analogna
- Opširna povijest sustava sa satom u stvarnom vremenu
Prošireno i prilagodljivo praćenje stanja
Sustav VSE150 6-kanalski je dijagnostički sustav napravljen za procjenu 4 dinamička signala (npr. ubrzanje okretaja) i 2 analogna ulaza. Nova serija VSE15x omogućava nova sučelja sabirnice polja za razmjenu podataka s PLC-om. Time se omogućava prikaz mjernih vrijednosti izravno na upravljačkom sustavu i optimalna prilagodba funkcija praćenja radnim stanjima i procesima stroja. Uz sabirnicu polja omogućena su 2 brza sklopna izlaza (vrijeme odgovora ≤1 ms) za vremenski uvjetovane alarme.
Smanjena složenost mreže štedi vrijeme i novac
Izravno spajanje s PLC-om pomoću sabirnice polja omogućava razmjenu dodatnih postavki (npr. brzinu okretaja i okidače za radna stanja), kao i vremenski neuvjetovanih alarma s praćenja stanja preko sabirnice. Time se štedi trošak omogućavanja odgovarajućih ulaza/izlaza na PLC-u uz smanjenje složenosti ožičenja.