Povratne informacije o stalnom položaju i dijagnostika
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/ifm-topproducts-headimage-position-mvq101-2240x1260-01.jpg?v=453559042)
Sustavi povratnih informacija ventila
- Odlična sveobuhvatna vidljivost položaja s udaljenosti
- Povratne informacije o stalnom položaju
- Jednostavno namještanje gumbom za programiranje ili poveznicom IO-Link
- Dijagnostičke funkcije: vrijeme ciklusa i brojanje, nadziranje brtve
Fleksibilna konfiguracija
Pametni senzor ventila usklađuje postavke s aplikacijskim softverom (uređaj LR Device) ili induktivnim gumbom za programiranje. Mogu se postaviti bilo koji krajnji položaj ventila i veličina osjetilnog raspona. Može se odabrati treća točka prekapčanja, na primjer za trosmjerne ventile ili za gašenje pumpe radi sprječavanja vršne vrijednosti tlaka.
Dijagnostičke funkcije
Komunikacijsko sučelje poveznice IO-Link omogućava utvrđivanje različitih stanja trošenja. S jedne strane senzor ima nadziranje brtve uz pokazivanje promjene zatvorenog položaja, čime se može ukazati na, primjerice, naslage ili istrošenost brtve. S druge strane mogu se brojiti različiti položaji i može se mjeriti proteklo vrijeme.