• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

KQ10 za stalno praćenje raspona graničnih vrijednosti razine

Tri sklopne točke sa samo jednim senzorom

  • Stalno praćenje razine izvan postupka
  • Medij ne uzrokuje pritisak zahvaljujući beskontaktnom otkrivanju
  • Tri položaja granične vrijednosti razine u jednom senzoru
  • Mogu se otkriti naslage i signalizirati njihovo otkrivanje radi poboljšanja kvalitete postupka
  • Nekoliko jedinica KQ10 može se povezati IO-Linkom

Stalno praćenje praznog stanja i stanja prelijevanja
KQ10 za praćenje raspona može „vidjeti” kroz sve nemetalne stijenke i otkriti granule ili tekućine bez kontakta. Dakle, nije potrebno održavanje. Obradne vrijednosti od 0…100 % mogu se stalno prenositi putem IO-Linka cijelom dužinom od 250 mm bez mrtve zone. 20 svjetlećih dioda (LED) prikazuje stvarnu razinu u posudi izravno na senzoru. Ako se kombinira nekoliko jedinica KQ10, zona otkrivanja može se u skladu s tim povećati.

Tri sklopne točke sa samo jednim senzorom
Samo jednim senzorom mogu se pratiti do tri granične vrijednosti razine dok bi inače bila potrebna tri senzora – i to istovremeno sa stalnim praćenjem raspona. Mogu se postaviti sklopne točke i druge funkcije, primjerice NC/NO, histereza ili orijentacija i zona otkrivanja senzora.

Granična vrijednost razine i stalno praćenje razine
Za razliku od konvencionalnog rješenja s dva senzora za graničnu vrijednost razine, od kojih je jedan na donjem (prazno), a drugi na gornjem kraju (prelijevanje) spremnika, jedan jedini KQ10 ima tri sklopne točke za označavanje praznog, punog i stanja prelijevanja. Tako se smanjuje broj senzora i pojednostavljuje ugradnja. Osim toga, stalno prati razine u rasponu od 250 mm i prikazuje ih, uz stanja prekapčanja, kao postotnu vrijednost putem IO-Linka. Male naslage na unutarnjim stijenkama spremnika ne utječu na otkrivanje razine i mogu se signalizirati putem izlaza za prekapčanje ili IO-Linka u slučaju prelaska praga. Ovo trajno praćenje stanja sprečava neplanirane prekide rada.

Kapacitivni senzori

Saznajte više o tehnologiji

Zašto KQ10?

Nekoliko senzora za graničnu vrijednost razine
u jednom kućištu
Mjerenje
izvan spremnika
Stalno
praćenje
Ne ovisi
o mediju
Mnogo jednostavnije postavljanje i
i ožičenje unatoč
većem rasponu otkrivanja
Medij ne izaziva pritisak
i nema intervencije ili
rupe u spremniku
Precizno planiranje naknadnih
postupaka i brzo reagiranje na
promjene poput naslaga
Jednostavno postavljanje senzora
na različite medije

 

Mali spremnici

Industrija

  • Pisači (staklo, keramika, 3D itd.)
  • Prerada plastike

Prednosti

  • Medij ne izaziva mehanički ili kemijski pritisak
  • Točno mjerenje razine po cijeloj dužini senzora
  • Bez rupe u spremniku
  • Prediktivni izračun – koliko još mogu proizvesti?

Veliki spremnici

Srednji

  • Tekućine
  • Granule

Prednosti

  • Ne ovisi o veličini spremnika
  • Nekoliko senzora može se povezati IO-Linkom
  • Jedan KQ10 zamjenjuje nekoliko senzora za mjerenje granične vrijednosti razine za praćenje praznog i stanja prelijevanja
  • Pouzdano otkrivanje i signaliziranje povećanih naslaga

Mimovodi/cijevi

Srednji

  • Tekućine
  • Granule

Prednosti

  • Jednostavno postavljanje na mimovodima
  • Stalno praćenje čak i na vrlo uskim cijevima promjera od 10 mm
  • Jasno vidljive svjetleće diode (LED) prikazuju razinu i na neprozirnim cijevima

Dodana vrijednost zahvaljujući IO-Linku

Veća kvaliteta proizvoda i postupka
Kontrola kvalitete počinje već u proizvodnom postupku
Minimalni prekidi rada
Preciznije planiranje održavanja i povećanje učinkovitosti postrojenja
Postupci su jasni
Izmjerene vrijednosti postaju inteligentni podatci
Veća fleksibilnost
Prilagodljivost postupka različitim medijima i formulacijama