ecolink M8 za higijenska i mokra područja
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf122_evf130_evf134_evf138_evf142-2240x1260-01.jpg?v=1348201492)
- Bez halogena i silikona
- Konturirana matica s poboljšanim zahvatom omogućava optimalno brtvljenje čak i kod ručnog pričvršćivanja
- Inovativnim se profiliranim brtvenim prstenom jamči visoka razina zaštite od vlage
- Trajna zaštita od vibracija u obliku zuba pile
- Stupanj zaštite:
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
ecolink M8 za higijenska i mokra područja u prehrambenoj industriji
Posebna su rješenja potrebna u većini područja primjene. Samo visokokvalitetni materijali, sigurni proizvodni postupci i besprijekorna ugradnja znače dugoročni uspjeh. Zahvaljujući zaštiti od vibracija s asimetričnim djelovanjem matica stoji čvrsto na svom položaju i tako se jamči optimalno i trajno brtvljenje. Ugradnja i uklanjanje izvode se bez alata. Visokokvalitetnim materijalima posebno prilagođenima području primjene i intenzivnim nadgledanjem tijekom i poslije proizvodnje jamče se najveći standardi kvalitete.