Mali odašiljač s integriranim utikačem ventila DIN
- Robusno zavareno kućište od nehrđajućeg čelika s visokom razinom zaštite IP 67
- Točnost mjerenja < ± 0,5 %, ponovljivost < ± 0,05 %
- Iznimno brz odgovor: vrijeme odgovora koraka od samo 2 ms
- Kompaktan dizajn (SW19) s procesnom vezom
Brza i laka zamjena
Unatoč brojnim alternativama utikači se ventila i dalje upotrebljavaju za povezivanje senzora u brojnim postrojenjima. Serija PT50xx poduzeća ifm sada uključuje i kompaktne senzore tlaka s integriranim utikačem ventila. Time se olakšava integracija senzora u postojeća postrojenja i upotreba postojećeg ožičenja, čime se štede i vrijeme i novac.
Iskušana i ispitana tehnologija i visoka razina zaštite IP
Serija PT50xx temelji se na obitelji PT5 koja je savršeno iskušana i ispitana na tržištu. Sadrži robusnu mjernu ćeliju s tankim filmom bez brtvenog prstena u kompaktnom dizajnu od 19 mm preko ravne površine. S prikladnom utičnicom (npr. E30447) utikačem ventila upotrijebljenim ovdje dostiže se razred zaštite IP 67. Za razliku od senzora razreda IP 65 s utikačem ventila koji su česti na tržištu radna je pouzdanost veća.