• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Iznimno plosnato pozadinsko svjetlo za senzore vida

  • Snažno trajno svjetlo za ocrtavanje i potvrdu položaja
  • Produljeni radni vijek putem rada impulsa
  • Homogeno osvjetljavanje crvenim ili infracrvenim svjetlom
  • Ugradnja koja štedi prostor – samo 9,8 mm ukupne visine
  • Dostupne su tri različite veličine osvijetljenog područja
  • Industrijski kompatibilni poveznik M12

Savršena rasvjeta

Ova snažna pozadinska svjetla stvaraju homogeno svjetlo i jamče optimalno osvjetljavanje bez sjene za pregled predmeta. Vanjski su obrisi snažno osvijetljeni pozadinskim osvjetljenjem i mogu se optimalno analizirati senzorom vida. Senzor brzo i pouzdano provjerava obrise i položaje. Pozadinskim svjetlom može se upravljati u trajnom načinu radu ili načinu rada impulsa. Osim mnogih drugih prednosti, ovo posebice dovodi do duljeg radnog vijeka jedinice.

Iznimno plosnati dizajn

Zbog njegovog iznimno plosnatog dizajna sa sveukupnom visinom od samo 9,8 mm, pozadinska svjetla nove generacije poduzeća ifm omogućuju ugradnju s velikom uštedom prostora. Neobvezni kompleti za montažu jamče brzo i jednostavno pričvršćivanje.

Homogenost

U primjenama industrijske obrade slike, upotreba pozadinskih svjetla nužna je kako bi se jamčilo brzo i pouzdano prepoznavanje predmeta. Posebice s plosnatim konceptima osvjetljenja, stvaranje homogenog osvijetljenog područja predstavlja izazov. Nova snažna pozadinska svjetla poduzeća ifm poboljšavaju osvjetljenje pozadina područja primjene. To dovodi do kraćeg vremena izlaganja industrijskih kamera i smanjuje utjecaj stranog svjetla.