Za AS-i i IO-Link: pasivni distributer napajanja za higijenska područja
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_f_wh_w_asi_0169.jpg?v=553904019)
- Zalihe čvrstih terenskih modula do osam IO-Link masteraili sudionika AS-i
- Materijalom kućišta ispunjavaju se higijenski zahtjevi za proizvodnju hrane
- Napajanje pomoću standardnog kabela za opskrbu M12, A-kodiran
- Otkrivanje nadstruje za svaki priključak
Dvije mogućnosti
Pasivnim distributerom napajanja može se upravljati ili u mrežama AS-i ili u strukturama IO-Link. Ovime se pomaže smanjivanje zadržavanje zaliha na najmanju moguću mjeru, posebice ako se obje tehnologije upotrebljavaju. Do osam sudionika, ili pametnih senzora AS-i ili pokretača ili IO-Link mastera može se povezati putem standardnih utičnica M12.
Čvrsti dizajn za zahtjevna područja primjene
Posebnim materijalom kućišta i visokom zaštitom od prodora omogućuje se upravljanje u područjima s učestalim postupcima temeljitog čišćenja, na primjer u prehrambenoj industriji. Modulom se signalizira pretjerani protok struje po priključku pomoću crvene lampice LED. Kvarovi ili oštećenja infrastrukture, pokretača ili čak postrojenja mogu se tako izbjeći.
Prednosti i koristi za kupce
Distributer napajanja za AS-i ili IO-Link
Ovi se distributeri napajanja mogu upotrebljavati i u higijenskim područjima primjene zahvaljujući upotrijebljenim materijalima i inovativnom dizajnu kućišta. Četverosmjerni ili osmosmjerni distributeri napajanja mogu se upotrebljavati ili za opskrbu do osam sudionika AS-i, npr. glave ventila, senzori s četvrtinom okretaja, kontrole motora itd. ili za opskrbu napajanja IO-Link mastera. Otkrivanje nadstruje pokazuje se crvenom lampicom LED koja treperi na određenom priključku M12 ako crpi više od dopuštenih 4,4 A po kanalu.