Uređaj za rastezanje impulsa za impulse od 24 V za prebacivanje
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2016/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-dp2200-2240x1260-01px.jpg?v=866311314)
- Rastezanje i/ili odgađanje impulsa od 24 V za prebacivanje
- Prikladno za upotrebu na terenu
- 2-kanalna verzija
- Pouzdana tehnologija povezivanja M12
- Moguće postavljanje parametara pomoću IO-Linka
Nikada ne propustite impuls
Pogotovo u postupcima s kratkim impulsima za prebacivanje, izazov je za upravljački sustav pouzdano otkriti svaki pojedini impuls senzora za prebacivanje. Ovdje ulogu ima uređaj za rastezanje: svaki ulazni impuls, bez obzira koliko kratak, izlazi kao signal za prebacivanje s definiranim trajanjem. Pored toga, vrijeme odgode može se postaviti za izlaz signala za prebacivanje.
Opcije postavljanja dvama parametrima
LED zaslon i dvije tipke omogućuju jednostavno postavljanje parametara izravno na uređaju. Umjesto toga, uređaj za rastezanje impulsa također se može postaviti putem IO-Linka.
Jednostavno povezivanje
Izravno povezivanje s drugim uređajima na terenu ostvaruje se robusnom i industrijski kompatibilnom tehnologijom povezivanja M12. Uređaj za rastezanje impulsa može se povezati izravno sa senzorom, na primjer, priključkom M12.
Upotreba na terenu
Uobičajeni releji brojača vremena osmišljeni su za upotrebu u upravljačkom ormariću. Nasuprot tome, uređaj za rastezanje impulsa može se upotrebljavati izravno na terenu zahvaljujući visokoj zaštiti IP. Time se štedi vrijedan prostor u upravljačkom ormariću.
Izlazni impulsi mogu se definirati trima parametrima
Odgoda prebacivanja:
Izlazni impuls prebacuje se kasnije od ulaznog impulsa.
Odgoda isključenja:
Izlazni impuls isključuje se kasnije od ulaznog impulsa.
Vrijeme zadržavanja:
Definira trajanje izlaznog impulsa.