Precizno radarsko mjerenje razine za otvorene i zatvorene spremnike
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_lw2120_0001.jpg?v=-596036472)
- Mjerenje razine milimetarskom preciznošću do 10 metara
- Beskontaktno mjerno načelo: bez kvarova zbog naslaga ili istrošenosti
- Izravno mjerenje ili mjerenje kroz nemetalne zidove
- Jednostavno postavljanje i rad bez održavanja
- Daljinsko postavljanje parametara senzora i praćenje razine putem priključka na IT sustav
Precizna mjerenja na bilo kojim spremnicima
Radarskim senzorom razine LW2120 precizno se mjere razine tekućih medija do 10 metara i bez slijepih područja. Frekvencija od 80 GHz omogućava stabilne i precizne rezultate mjerenja, čak i ako su, na primjer, u spremniku prisutni para ili kondenzat.
Senzor se uz nastavak za antenu, koji je dostupan kao dodatak, također može upotrebljavati izvan zatvorenih metalnih spremnika, na primjer, na otvorenim kadama.
Radarski mjerni sustav također može prodrijeti kroz nemetalne stijenke, čime se omogućuje jednostavno postavljanje senzora razine iznad plastičnih spremnika, kao što su spremnici IBC.