Točno određivanje udaljenosti do metalnih površina
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/520195098_roller-feed-unit.jpg?v=-2024960119)
Jeftina alternativa skupim sustavima za mjerenje
Mnoge industrijske primjene zahtijevaju točno određivanje udaljenosti do metalnih površina, na primjer otkrivanje lima u automobilskoj industriji ili udaljenosti kod mlina za mljevenje u prehrambenom sektoru. U tim su primjenama novi senzori udaljenosti jeftina i snažna alternativa skupim mjernim sustavima.
Točno određivanje udaljenosti
Upotrebom induktivnog i, stoga, beskontaktnog principa otkrivanja, ovi senzori određuju udaljenosti u mikrometarskom rasponu i pružaju ih kao vrijednosti udaljenosti putem IO-Linka. Vrsta metala nema utjecaja na izmjerenu vrijednost. Samo ciljni faktor oblika utječe na mogući mjerni raspon i točnost senzora. Senzor je tvornički kalibriran i spreman za trenutnu upotrebu. Zahvaljujući kalibraciji u jednoj točki ili još preciznijoj kalibraciji u tri točke, IO-Link jamči visoku točnost čak i s odstupajućim čimbenicima ciljnog oblika.
Čvrst dizajn
Senzori su dostupni u standardnim industrijskim kućištima M12, M18 ili M30 za ugradnju ili neugradnju dugim 60mm. Štoviše, senzori su otporni na magnetsko polje i imaju čahuru s navojem od nehrđajućeg čelika. Kao rezultat toga, imaju visoku ocjenu zaštite do IP69K i lako se mogu upotrebljavati u zahtjevnim okruženjima.