Senzori osjetljivi na dodir Eternity za upravljanje strojem
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-140633299_comtrol_panels.jpg?v=-586227952)
Ergonomsko upravljanje strojevima i postupcima
Nema više bolnih prstiju i zapešća, nema više nesigurnosti oko statusa postupka: Pomoću senzora osjetljivih na dodir Eternity možete upravljati strojevima i postupcima laganim dodirom prsta. Kako bi se osiguralo pouzdano funkcioniranje čak i u slučaju naslaga, osjetljivost senzora može se prilagoditi radnom okruženju.
Trajno pouzdano i u skladu s FDA
Zahvaljujući razredu zaštite IP69K i suzbijanju prskajuće vode, ne morate brinuti o KTE-u čak ni u vlažnim okruženjima. Voda ne može ući unutra; prskajuća voda, na primjer, tijekom postupka čišćenja, razlikuje se od namjernog aktiviranja senzora. Važno za prehrambenu industriju: Kada se ugradi s izbornom dostupnom brtvom E12840, KTE je u skladu s FDA. To također naglašava trajno pouzdan rad. Dajemo Vam svoju riječ – i petogodišnje jamstvo.
Spajanje prekidača, mrežne operacije
Za umrežene radnje, do dva dodatna senzora osjetljiva na dodir ili mehanička prekidača mogu se spojiti na senzor osjetljiv na dodir. Ako master s osam ulaza sustava IO-Link decentralizirano povezuje signale na terenu, može se integrirati do 24 uređaja.