Čvrsti senzor tlaka visoke razlučivosti
Uspješan proizvod koji je još dodatno poboljšan
Senzori tlaka ifm serije PI već mnogo godina dokazuju svoju vrijednost u industriji hrane i pića. Ključ uspjeha leži u izuzetno robusnoj keramičkoj mjernoj ćeliji, koja može lako izdržati čak i ekstremne vršne pritiske i preopterećenja. Keramika je također otporna na abrazivne medije.
Za razliku od konvencionalnih senzora s metalnom dijafragmom, nije potrebno ulje kao medij za prijenos tlaka. Time se eliminira rizik od kontaminacije medija kada je senzor oštećen. Kao rezultat toga, keramičkom mjernom ćelijom nudi se maksimalna sigurnost, osobito u primjenama u industriji hrane i pića. Nova značajka napredna je dijagnostička funkcija koja kontinuirano prati status mjerne ćelije. Njome se osigurava maksimalna pouzdanost u mjerenju, a istovremeno se ispunjavaju zahtjevi za dokumentaciju kritičnih procesa.
Sofisticirana kompenzacija temperaturnih promjena
Kod senzora tlaka vrlo dinamičke fluktuacije temperature često dovode do scenarija u kojem se izmjerene vrijednosti samo polako približavaju stvarnoj vrijednosti tlaka. Nova dinamička kompenzacija temperature na PI-ju uravnotežuje te učinke u spremnicima i cijevima primjenom inteligentnog algoritma, čime mjerni signal postaje još pouzdaniji.
IO-Link
IO-Link omogućuje ne samo digitalni prijenos izmjerenih vrijednosti bez gubitaka, već i konfiguraciju senzora i pružanje dijagnostičkih podataka, npr. nadzor prekomjerne temperature ili mjerne ćelije. Osim toga, senzor se također može konfigurirati na licu mjesta konvencionalnom metodom trima operativnim tipkama i izbornikom postavki.
Visoka razlučivost
Razlučivost signala IO-Linka povećana je na 20.000 koraka, osobito za hidrostatska mjerenja u spremnicima.