- Pametni senzor O3M 3D – Pregled
- Pregled proizvoda
Pametni 3D senzor O3M – odabir proizvoda
Opis | Kut otvaranja (°) | Br. narudžbe | prikladna rasvjetna jedinica sustava IR |
---|---|---|---|
Pokretni 3D pametni senzor | 70 x 23 | O3M151 | O3M950 |
Pokretni 3D pametni senzor s integriranim prekrivajućim elementom 2D/3D |
70x23 (3D) 90 (2D) |
O3M251 | O3M950 |
Pokretni 3D pametni senzor | 95 x 32 | O3M161 | O3M960 |
Pokretni 3D pametni senzor s integriranim prekrivajućim elementom 2D/3D |
95x32 (3D) 120 (2D) |
O3M261 | O3M960 |
Pokretni 3D pametni senzor s integriranim prekrivajućim elementom 2D/3D |
97x44 (3D) 155 (2D) |
O3M271 | O3M970 |
Radna udaljenost i veličine vidnog polja
Vrsta | Kut otvaranja [°] | Radna udaljenost [m] | Veličina vidnog polja [m] |
---|---|---|---|
O3M151 O3M251 |
70 x 23 | 5 | 7 x 2 |
10 | 14 x 4,1 | ||
15 | 21 x 6,5 | ||
30 | 42 x 12,2 | ||
O3M161 O3M261 |
95 x 32 | 5 | 11 x 2,9 |
10 | 21,8 x 5,7 | ||
15 | 32,7 x 8,6 | ||
30 | 65 x 17 | ||
O3M271 | 97 x 44 | 5 | 11,3 x 4 |
10 | 22,6 x 8,1 | ||
15 | 33,9 x 12,1 | ||
30 | 67,8 x 24,2 |
Na proizvode | |
---|---|
• 3D kamere za mobilne primjene |
|
• 2D kamere za mobilne primjene s analognim video izlazom |
|
• Monitori za analogne kamere |