AS-Interface: otvoreni instalacijski standard prisutan u cijelom svijetu
Prednosti sustava AS-i: Bolji radni učinak. Manji napor.
Sučelje AS-Interface poduzeća ifm (AS-i, ASI) otvara potpuno nove mogućnosti za korisnika. Od jednostavnog i brzog postavljanja do dodatne dostupnosti podataka za strojno praćenje do transparentnosti postupka od strojne razine do PLC-a: Sučelje AS-Interface pruža uvjerljivo poboljšanje učinkovitosti i uštedu troškova. Provjerite sami!
Naši kupci koji su prethodno upotrebljavali standardno paralelno ožičenje primijetili su sljedeće utjecaje:
15 – 30%
uštede troškova
kroz smanjenu složenost ugradnje
uštede troškova
kroz smanjenu složenost ugradnje
20 – 50%
kraće vrijeme ugradnje zahvaljujući značajnom smanjenju ožičenja i olakšanom spajanju na upravljački uređaj
kraće vrijeme ugradnje zahvaljujući značajnom smanjenju ožičenja i olakšanom spajanju na upravljački uređaj
Sučelje AS-Interface zajednički su razvili vodeći proizvođači senzora, pokretača i upravljačke tehnologije. time se stvara standardizirano sučelje za automatizaciju neovisno o sabirnici polja koje korisniku nudi jednostavno spajanje na upravljačke sustave.
Jednostavno i brzo postavljanje
Standardizirani dvožični plosnati kabel
Tehnologija brzog praćenja
Fleksibilna topologija
Zajamčeno vrijeme prijenosa < 10ms s 248 ulaza i izlaza
Smanjenje troška i truda
Modularna struktura i fleksibilna tehnologija povezivanja
Neovisno o upravljačkom uređaju i sabirnici polja zbog jednostavnog povezivanja s dijagnostičkim mogućnostima