You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Zasloni
  3. ecomatDisplay 4,3"

Nova generacija: kompaktni zaslon ecomatDisplay od 4,3ʺ

16,7 milijuna boja, zaslon visoke razlučivosti s optičkim povezivanjem i moćnim procesorom, a sve to upakirano u kompaktno i čvrsto kućište: to je novi zaslon ecomatDisplay od 4,3". Sučeljem HMI ne pruža se samo izvrsna kvaliteta slike, već i zadivljujuća svjetlina i široki kut gledanja. Time se jamči da operater stroja može jednostavno vidjeti prikazani sadržaj iz gotovo bilo kojeg položaja. Programiranjem softverom CODESYS 3.5 omogućavaju se korisniku sve važne značajke kao što su trend, praćenje, upravitelj alarma, upravitelj korisnika i mrežna vizualizacija. Operativnim sustavom koji se zasniva na sustavu Linux također se omogućava prilagođivanje kao što je individualizirana vizualizacija softverom QT.

Kao i sva čvrsta sučelja HMI obitelji ecomatDisplay, inačica od 4,3 inča savršeno je opremljena za upotrebu u teškim uvjetima. Ne može se oštetiti trajnim vibracijama, vodom ili prašinom. Osim toga, zaslon ima povećanu otpornost na EMC po kojoj je poduzeće ifm poznato i ima odobrenje vrste E1 da ga ništa ne sprječava pri upotrebi u cestovnom prometu.
Ukratko, zaslon ecomatDisplay od 4,3ʺ postavlja nove standarde u području kompaktnih i čvrstih sučelja HMI!

Opširnije o zaslonu ecomatDisplay od 4,3ʺ

Prednosti proizvoda

Visoka razlučivost
16,7 milijuna boja, svjetlina od 1000 cd/m² i zaslon visoke razlučivosti s optičkim spajanjem jamče optimalnu čitljivost čak i na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Čvrsto
Toplinom, hladnoćom, vodom, ledom, prašinom ili vibracijama ne može se oštetiti zaslon ecomatDisplay od 4,3". Sa svojim čvrstim kućištem izrađenim od lijevanog aluminija, plastike ojačane staklenim vlaknima i toplinski očvršćenog stakla kompaktno sučelje HMI spremno je za svaki izazov.
Moćno
Moćnim dvojezgrenim procesorom od 1,4 GHz, memorijom od 4 GB i RAM-om DDR4 od 1 GB ispunjavaju se sve potrebe.
Komunikativnost
Bilo da je riječ o protokolima CAN, CANopen, J1939, Modbus, Ethernet/IP, MQTT, OPC UA, protokolima TCP/UDP Etherneta, mrežnim varijablama putem Etherneta ili USB-a: zaslon ecomatDisplay savladava svaku komunikacijsku barijeru.
Ušteda energije
Uz nisku potrošnju energije od samo 5 W (inačica sa sučeljem Ethernet) do 8 W (inačica sa sučeljem USB) kompaktni ecomatDisplay idealno je opremljen za budućnost i također idealno prikladan za male AGV-e ili električna vozila s malim baterijama.
Fleksibilno i modularno
Bez obzira na to je li potrebna inačica sa zaslonom osjetljivim na dodir ili tipkama – svi kompaktni HMI-ovi mogu se učitati s istim firmverom i aplikacijom. To znači da se uređaji mogu fleksibilno odabrati i upotrebljavati prema zahtjevima bez dodatnog softvera ili programiranja.

Pregled sustava

Komunikacijska tehnologija visokog radnog učinka u srcu mobilnog stroja

Sa snažnim dvojezgrenim procesorom od 1,4 GHz i niskom potrošnjom energije od samo 5 do 8 vata, zaslon ecomatDisplay od 4,3" idealno je opremljen za budućnost. Međutim, nije samo moćan, već ima i prave komunikacijske vještine. Podržani su svi uobičajeni protokoli u stvarnom vremenu kao što su Modbus, Ethernet/IP, OPC UA i master/uređaj CANopen – i kao poslužitelj i kao klijent. Osim toga, protokoli kao što su SAE J1939, Ethernet (TCP/UDP), MQTT i mrežne varijable putem Etherneta ili USB-a potpuno su integrirani. Inačica sa sučeljem USB također nudi mogućnost upotreba funkcija Ethernet putem adaptera.
Zaslonom ecomatDisplay uvijek se nudi pravi način i pravi jezik za komuniciranje s mobilnim strojem.
Zaslon ecomatDisplay od 4,3" nenadmašan je i kada je riječ o operativnosti – inačica s tipkovnicom RGB (16,7 milijuna boja) i inačica s kapacitivnim zaslonom osjetljivim na dodir zadovoljavaju svaku potrebu.

Primjeri primjene zaslona ecomatDisplay od 4,3"

Ne treba bježati od bilo kakve tehničke usporedbe: ecomatDisplay od 4,3ʺ


ecomatDisplay od 4,3"

Uobičajeno malo čvrsto sučelje HMI
Upravljač/PLC
Procesor Dvojezgreni 64-bitni ARM CPU od 1,4 GHz Jednojezgreni ARM od 400 MHz
Memorija i RAM 4 GB, DDR4 – 1 GB 8 MB, 288 KB SDRAM
Komunikacijski protokol Etherneta TCP/IP, UDP, poslužitelj i klijent Modbus TCP, Ethernet/IP
Komunikacijski protokol CAN CAN, CANopen, J1939 CAN, J1939
Ugrađeni priključci Jedan (1) priključak CAN, jedan (1) priključak za Ethernet ili jedan (1) priključak USB Samo CAN
Mogućnost spajanja prilagodnika za Ethernet na priključak USB
(dodatni troškovi)
Ulazi/izlazi (U/I)
Ugradnja Vanjski U/I moduli za ugradnju na licu mjesta U/I moduli dio su zaslona ugrađenog u kokpit
Vrsta ulaza/izlaza (U/I) Tehnologija CANopen Analogni ili binarni ulazi/izlazi (U/I)
Broj ulaza/izlaza (U/I) 16 konfigurabilnih ulaza, 16 konfigurabilnih izlaza ili mješoviti moduli Četiri (4) konfigurabilna ulaza, tri (3) konfigurabilna digitalna izlaza
Dijagnostika senzora i namještanje parametara na daljinu
Ugradnja Priključak M12 prema načelu „uključi i pokreni”, bez kabelskog snopa, štedi vrijeme Veliki broj zatika, primjena u zahtjevnim uvjetima, otklanjanje složenih poteškoća
Zaslon sučelja HMI
Veličina i razlučivost 4,3", razlučivost od 800 x 480 3,5", razlučivost od 320 x 240
Boje 24 bita, 16 milijuna boja 18 bita, samo 264 000 boja
Inačica osjetljiva na dodir Da, tehnologija PCAP s rukavicama i način rada u vodi
Svjetlina 1000 cd/m² 400 cd/m²
Upravljanje svjetlinom pozadinskog osvjetljenja 0 – 100 %, slobodno se programira Statična potpuna svjetlina
Okretanje zaslona Ugrađen / okreće se u koracima od 90°
Tipkovnica
Pozadinske boje RGB 24 bita, 16,7 milijuna boja, slobodno se programira Statično, samo jedna (1) boja
Navigacijske tipke Funkcija pokazivača (gore, dolje, lijevo, desno, Enter) s taktilnom povratnom vezom Pet (5) funkcijskih tipki
Svojstva
Zadržavanje varijabli 8 kB
Sat RTC Da, trajanje baterije od 15 godina
Softver
Softver za programiranje CODESYS 3.5 ili QT CODESYS 3.5
Višejezična podrška i upravljanje skupovima postavki / serijama
Praćenje trenda i odašiljanje alarma
Upravljanje korisnicima upotrebom zaštite lozinkom
Mrežna vizualizacija
Izbornik za postavljanje Izbornik za postavljanje i oporavak na uređaju Putem zasebnog računalnog softverskog alata
Mehanička svojstva
Potrošnja energije 5 – 8 W 12 W
Razred zaštite i ugradnja IP65/IP67, RAM ili postavljanje na ploču IP67, postavljanje na ploču
Kućište i prednje staklo Prednja strana od lijevanog aluminija, stražnja ploča od plastike ojačane staklenim vlaknima, toplinski očvrsnuto staklo Plastična

Fleksibilan zahvaljujući ugrađenom sustavu Linux

  • Codesys 3.5
    • unaprijed određene i jednostavne biblioteke
    • gotovi predlošci projekata za uštedu vremena
  • Načelo „uključi i pokreni”
    Jednostavna i brza razmjena podataka upotrebom standardnih računalnih programa kao što su Putty i WinSCP (npr. datoteka zapisa)
  • Prilagodljivost ažuriranjem firmvera
    Mogućnost proširivanja i prilagođavanja funkcije, npr. upotrebom softvera QT ili CODESYS na istom hardveru
  • Komunikativnost
    Poslužitelj/klijent protokola Modbus, protokoli CAN, CANopen, J1939, protokoli TCP/UDP Etherneta, EthernetIP, OPC UA, mrežne varijable putem Etherneta ili USB-a (neobvezno)

Najčešće postavljana pitanja

Proizvodi