• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Koristi IO-Linka
  2. Integracija sustava postrojenja
  3. Veza s PLC-om

Integracija upravljačkog uređaja s početnim paketima PLC-a

Početni paketi PLC-a

Upotrijebite naše početne pakete za postavljanje sustava IO-Linka u kombinaciji s industrijskim upravljačkim uređajima različitih proizvođača.

Preuzmite besplatno sljedeće sadržaje:

  • Vodič za postavljanje za brzu integraciju u sabirnice polja
    (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, Modbus TCP i AS-i)
  • Primjer programa i funkcijske blokove (Step7, TIA, RS Logix)
  • Pročitajte i zapišite ciklične obradne podatke
  • Izvršite aciklične naredbe
  • Opisne datoteke uređaja (GSDML, ESI, EDS)
  • Upute za rad

Senzorima IO-Linka pruža se mnoštvo funkcija. Kako biste ih zaista i upotrijebili, trebaju biti pojedinačno ugrađene u PLC. To je trenutačno iznimno skupo i vremenski zahtjevno, posebice u pogledu implementacije potrebnih korisničkih sučelja. Poduzeće ifm pruža gotove primjere programiranja i aplikacije. Značajno su pojednostavljene konfiguracija i postavljanje, a izbjegnute greške.

Pronađite pravi početni paket za svoju sabirnicu polja!

PROFINET

EtherNet/IP

EtherCAT

POWERLINK

Modbus TCP

AS-i