• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Senzori ventila
  2. Pokretači ventila

Povratne informacije o položaju pokretača ventila

Otkrivanje dvaju položaja jednim senzorom
Senzor ventila uglavnom se sastoji od dvaju induktivnih senzora koji se nalaze jedan na drugome u jednom kućištu. Ovisno o smjeru sklopne kvrge, prekapča se gornji ili donji senzor.

Prednost:
Sustav radi beskontaktno i nimalo se ne troši. Time se jamče najveća pouzdanost i dug radni vijek.

Sklopne kvrge u ponudi su u dva dizajna:
za standardna područja primjene gdje je odstupanje meta 90° ili s prilagodljivim kutim prekapčanja.

Zahvaljujući unaprijed postavljenim prigušnim elementima ugradnja je mnogo kraća.

Smjer sklopne kvrge može se vidjeti izvana. Tako se može jednostavno umetnuti i učvrstiti na kraju vratila bez potrebe za složenim prilagođavanjem. Sklopne kvrge namijenjene su vratilima visine 30 mm ili 20 mm (s adapterom). Zahvaljujući standardiziranim mehaničkim dimenzijama i centrima rupa senzori i sklopne kvrge mogu se ugraditi na sve uobičajene pokretače.

Stalna pouzdanost:
Ne troše se zahvaljujući načelu beskontaktnog induktivnog prekapčanja.
Imaju dug radni vijek budući da se upotrebljavaju samo materijali koji ne podliježu koroziji.

Odmah spremni za rad:
Pribor s koordiniranim pričvršćivanjem za brzo postavljanje.

Položaj ventila na prikazu:
Žaruljicama LED na senzoru prikazuje se položaj ventila. Pokazivač položaja na sklopnoj kvrgi jamči jasnu vidljivost položaja ventila i s udaljene točke.

Standard NAMUR za ventile:
Odgovara njemačkom standardu VDI/VDE 3845 za ujednačene priključne točke na pokretačima.

Povratne informacije o položaju na pneumatskim pokretačima s četvrtinskim namotajem s priključkom sučelja AS-i

Povratne informacije o položaju i kontrola ventila
Senzori ventila obitelji T poduzeća ifm upotrebljavaju se za nadzor položaja i za kontrolu pneumatskih pokretača ventila putem elektromagnetskih ventila.

Prenose se do dva ulazna i izlazna signala dvožičnim kabelom sabirnice na master sučelja AS-i upotrebom sučelja AS-i uz manje troškove od konvencionalnog ožičenja.

Uz samo jedan master sučelja AS-i može se nadzirati i prekapčati do 62 pokretača i elektromagnetska ventila. U dijagnostičke svrhe nadziru se prekid žice i kratki spoj na ventilu. Time se jamči dodatna sigurnost.

Sustavno rješenje:
AS-i je standard za priključke sabirnice pokretača i senzora prve razine polja, neovisan o proizvođaču. Poduzeće ifm electronic nudi AS-i kao cjelovito rješenje.

Pouzdanost:
Sofisticirana tehnologija AS-i jamči visoku pouzdanost i dug neprekidan rad stroja.

Jednostavnost:
Modularna struktura i fleksibilna tehnologija povezivanja jamče laku integraciju u sustav AS-i.

Troškovna optimalnost:
Dvožični ravan kabel prenosi podatke i energiju pa nema potrebe za složenim paralelnim ožičenjem.

Sustavi povratnih informacija za ventile i pokretače ventila