Termékjellemzők
Elektromos kivitel |
PNP |
Kimeneti funkció |
2 x záró |
Kapcsolási távolság [mm] |
4 |
Ház |
téglatest kialakítású |
Méretek [mm] |
40 x 26 x 60 |
Felhasználási terület
Alkalmazás |
ISO 5211 (VDI/VDE) szabvány szerinti rögzítésű szelepekhez |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] |
10...36 DC |
Áramfelvétel [mA] |
20; (36 V) |
Védelmi osztály |
III |
Polaritáscsere védelem |
igen |
Kimenetek
Elektromos kivitel |
PNP |
Kimeneti funkció |
2 x záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] |
2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] |
250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] |
1300 |
Rövidzárlat-védelem |
igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa |
ütemezett |
Túlterhelés-védelem |
igen |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] |
4 |
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Működési távolság [mm] |
0...3,25 |
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor |
acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
Hiszterézis [Sr %-a] |
3...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] |
-10...10 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] |
-25...80 |
Védettség |
IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
B osztályú |
|
MTTF [év] |
1296 |
UL minősítés |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
tápellátás |
Hazardous voltage |
UL fájl száma |
E174191 |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] |
171 |
Ház |
téglatest kialakítású |
Beépítés módja |
nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] |
40 x 26 x 60 |
Anyagok |
PBT; PC |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
kapcsolási állapot |
2 x LED, sárga |
|
Tartozékok
Szállított tételek |
megerősítő konzol |
hatlapfejű csavarok: 2 x M5 x 35 |
alátét: 2 |
|
Megjegyzések
Megjegyzések |
megfelelő szelepek: valamennyi NAMUR interfész szelep max. 20W-ig |
|
Csomagolási egység |
1 db |
Elektromos csatlakozás - aljzat
|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás |
Csatlakozó: 1 x Rd24; kódolás: A |