- Termékek
- Érzékelők
- Szintérzékelők
- Használható hűtőfolyadékokkal, tisztítószerekkel és kenőanyagokkal, valamint hidraulikaolajokkal
- LI5133
Érzékelő határszint-érzékeléshez
LI5133
LI0481--K-00KQPKG/US
Érzékelő határszint-érzékeléshez
LI5133
LI0481--K-00KQPKG/US
- A megbízható határállapot-felügyelethez tartályokban és edényekben
- Minimális töltési szint, túltöltés vagy szivárgás felismerése
- egyszerű üres vagy teli beállítás
- Alkalmas vízhez, olajokhoz és hűtő-kenőanyagokhoz
- Az érzékelő kívánt merülési mélységének kényelmes beállítása
- Integrált hőmérsékletmérés IO-Linken keresztül
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|---|
Gyári beállítás | vizes bázisú közegek |
Szondarúd hossza L [mm] | 481 |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Közeg | folyadékok |
Közeg dielektromos állandója | > 1,8 |
Ajánlott anyagok | víz; vizes bázisú közegek; olajok; olajbázisú közegek |
Nem használható | Lásd a használati útmutató "Rendeltetésszerű használat" című fejezetét. |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...85 |
Nyomásállóság [bar] | 0,5 |
Vákuumálló [mbar] | -500 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 15 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 1 |
Mérési elv | kapacitív |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; IO-Link |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Gyári beállítás | vizes bázisú közegek |
---|---|
Szondarúd hossza L [mm] | 481 |
Aktív tartomány A [mm] | 28 |
Mérési tartomány [°C] | -25...85 |
---|
Pontosság / eltérés
Pontosság [K] | 1,5 |
---|---|
Felbontás [K] | 0,1 |
Válaszdinamika T09 [s] | 240 |
Reakcióidők
Válaszidő [s] | < 0,3 |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | ||||
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Analóg folyamatadat | 5 | ||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 4,5 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 |
Védettség | IP 68; IP 69K; (7 nap / 3m vímélység / 0,3 bar: IP 68) |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||
Rezgésállóság |
|
||||||
MTTF [év] | 433 | ||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 370,35 |
---|---|
Anyagok | PP üvegszál erősített |
Közeggel érintkező anyagok | PP |
Szondarúd átmérő [mm] | 16 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|