• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Szintérzékelők
  4. Érintésmentes szintmérés
  5. LW2120

Folyamatos szintérzékelő

LW2120

NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER

Folyamatos szintérzékelő

LW2120

NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER

  • A 80 GHz-es frekvencia lehetővé teszi a miliméteres pontosságú szintmérést akár 10 méterig
  • Érintésmentes mérési elv: nincs kopás és lerakódás miatti hibás működés
  • Közvetlen mérés vagy nem fémes falakon keresztül
  • Egyszerű telepítés és karbantartásmentes működés
  • Távoli szenzorparaméterezés és szintfelügyelet csatlakoztatott IT hálózaton keresztül
  • A mért adatok intuitív beállítása és megjelenítése az ifm Vision Assistant szoftverrel
A kezdeti beállításhoz egy IO-Link master és egy paraméterező szoftver (pl. moneo vagy LR DEVICE) szükséges. Magas folyamathőmérséklet esetén: A folyamatcsatlakozás hőmérséklete a meghatározó. A tényleges közeghőmérséklet magasabb lehet. az FDA előírásainak megfelelően csak higiéniai adapterrel együtt használható
  • ce
  • ukca
  • fda
  • fcc
  • cul
  • iolink
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1
Folyamatcsatlakozás G 1 Aseptoflex Vario
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Közeg dielektromos állandója ≥ 2
Ajánlott anyagok víz; vizes bázisú közegek
Folyamat hőmérséklet [°C] -40...150; (lásd az ábrát és a megjegyzés alatti kiegészítést)
Szintváltozás maximális sebessége [mm/s] 200
Nyomásállóság [bar] 8
Megjegyzés a nyomásállósághoz
0 bar közeghőmérsékletnél < - 20 C
Vákuumálló [mbar] -1000
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] 8
Rádió jóváhagyás ehhez: EU/RED; Egyesült Királyság; Dél-Korea; USA; Kanada; Ausztrália; Új-Zéland; Vietnám; Szingapúr
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan
A 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvet (RED) alkalmazó országok listája a "Letöltések" menüpont alatt található.
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 80
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 15
Mérési elv FMCW (80 GHz technológia); frekvenciatartomány 77 - 81 Hz
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel kapcsoló jel; analóg jel; IO-Link
Elektromos kivitel PNP/NPN
Digitális kimenetek száma 1; (2 paraméterezhető)
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 50
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20, invertálható; (skálázható)
Max. terhelés [Ω] 43,5 * (Ub – 18) + 600 Ω
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [m] 10; (lásd diagramot:)
Mérési frekvencia [Hz] > 3
Pontosság / eltérés
Pontosság
± 2 mm
Felbontás [mm] 1
Nulla jel (áram) [mA] 3,8
Teljes jel (áram) [mA] 20,5
Hőmérséklet drift 10 K-ként ± 1 mm
Reakcióidők
Reakcióidő [ms] 330
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
Profil Smart Sensor ED2: SSCs (0x8001), Measuring Sensor (0x000A)
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Analóg folyamatadat 1
Bináris folyamatadat 2
Min. folyamat ciklusidő [ms] 6
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 1532
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -40...80
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
lásd diagramot:
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...90
Védettség IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek
EMC
DIN EN 61326-1 1. csoport: A osztály (IO-Link aktív); B (IO-Link nem aktív, analóg és kapcsoló kimenetekkel)
Ütésállóság
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms) / 20 g (6 ms)
Rezgésállóság
IEC 61298-3 2 g (10...1000 Hz)
MTTF [év] 330
Mechanikai adatok
Súly [g] 723,8
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA; FKM; FVMQ
Közeggel érintkező anyagok PTFE; EPDM; FVMQ Aseptoflex Vario adapter használata nélkül
Folyamatcsatlakozás G 1 Aseptoflex Vario
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz < 0,76
Megjegyzések
Megjegyzés A kezdeti beállításhoz egy IO-Link master és egy paraméterező szoftver (pl. moneo vagy LR DEVICE) szükséges.; Magas folyamathőmérséklet esetén: A folyamatcsatlakozás hőmérséklete a meghatározó. A tényleges közeghőmérséklet magasabb lehet.; az FDA előírásainak megfelelően csak higiéniai adapterrel együtt használható
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott
Diagrammok és grafikonok
Sugárzási szög
Távolság (D) sugárnyaláb szélessége (W) 8° (antenna bővítővel) / 10° (antenna bővítő nélkül)
2 m 0,3 m / 0,4 m
4 m 0,6 m / 0,7 m
6 m 0,8 m / 1,1 m
8 m 1,1 m / 1,4 m
10 m 1,4 m / 1,8 m
X folyamat hőmérséklet °C
Y Környezeti hőmérséklet °C
A készülék referenciapont
B pontosság
C Távolság