Pozíció érzékelő
M9H211
M9B2002-ARKG/B/AM/2M/ZH
Pozíció érzékelő
M9H211
M9B2002-ARKG/B/AM/2M/ZH
- Nyomásálló 350 bar-ig
- Dugattyúérzékeléshez tervezték
- Kompakt és robusztus nemesacél készülékház
- Lapos villáskulcs a könnyű felszerelés érdekében
- Magas ütés és rezgésállóság mobil alkalmazásokhoz
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Méretek [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Felhasználási terület
Alkalmazás | kenőanyag-elosztó dugattyúval |
---|---|
Közeg | mágnesezhető fémek érzékelése |
Nyomásállóság [bar] | 350 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Névleges szigetelési feszültség [V] | 60 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 300 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 5,9 |
Minimális terhelési áram [mA] | 5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 0,8 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 10 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
Működési távolság [mm] | 0...1,62 |
Pontosság / eltérés
Hiszterézis [Sr %-a] | 3...15 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||||
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||||
MTTF [év] | 830 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 108,7 |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Menet megjelölés | M11 x 1 |
Anyagok | aktív felület: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); zárósapka: TPU |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 18 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó M11 x 1 külső menet |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|