NAMUR kettős induktív érzékelő szelepműködtetőkhöz
NN5011
IND2004DN/10M/1D/1G/2G
NAMUR kettős induktív érzékelő szelepműködtetőkhöz
NN5011
IND2004DN/10M/1D/1G/2G
- Szeleppozíciók ellenőrzése
- Megbízható pozíció visszajelzés szelepműködtetőkön
- Robbanásveszélyes területen történő alkalmazásokhoz
- Csatlakozás gyújtószikramentes áramkörökhöz
- Gyors és biztonságos szerelés csupán három csavarral
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | 2 x nyitó |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 40 x 26 x 26 |
Elektromos adatok
Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz | igen |
---|---|
Kapcsolóerősítő | Csatlakozás minősített gyújtószikramentes áramkörökhöz a következő max. értékekkel: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Névleges feszültség DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tápfeszültség DC [V] | 7,5...15 |
Áramfelvétel [mA] | < 1; (nem elérhető; vezetőképes: > 2,1) |
Védelmi osztály | III |
Kimenetek
Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | 2 x nyitó |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1800 |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
Engedély | DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC17612 | ||
---|---|---|---|
ATEX eszközjelölés |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
Ütés- /rezgésálló | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [év] | 1253 |
Biztonsági besorolás
Maximális belső kapacitás [nF] | 140; (gyújtószikramentes áramkörönként) |
---|---|
Maximális belső induktivitás [µH] | 140; (gyújtószikramentes áramkörönként) |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 500,7 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 40 x 26 x 26 |
Anyagok | ház: PBT; burkolat: PC |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 10 m, szilikon; 4 x 0,34 mm² |
---|