• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. RM6101

Abszolút többfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel

RM6101

RM-8192-S24/N1A

Abszolút többfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel

RM6101

RM-8192-S24/N1A

  • A precíz helyzet-, szög-, sebesség- és hosszúságméréshez
  • Értékek közvetlen kiadása SSI interfészen keresztül
  • Kompakt és robusztus ház
  • Magas ütés- és rezgésállóság
  • Radiális kábelcsatlakozás szűkös beépítési körülmények közti alkalmazáshoz
Kifutó termék
Alternatív termékek: RM8001 Termék összehasonlítás: RM6101 / RM8001 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
  • c_nrtl_us
Termékjellemzők
Felbontás 8192 Felbontás; 8192 lépés; 4096 fordulat; 25 bit
Kommunikációs interfész SSI-adat interfész
Tengely kialakítás tömör tengely
Tengely átmérő [mm] 6
Felhasználási terület
Működési elv abszolút
Forgás típusa többfordulatos
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 4,75...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 200
Kimenetek
Kódolás Gray kód; (kódértékek növelése jobbra forgatáskor (a tengelyen látható))
Kódjel órajel bemenet; TTL kompatibilis jelek; órajel és invertált órajel a mikroprocesszortól RS485 szerint; adatkimenet; szinkron soros; TTL kompatibilis adatjelek és invertált adatlejek; inkrementális jelek; 2 szinuszos inkrementális jel (A és B) ; 90°-os fáziseltolás; 1 Vss 512 fordulatonkénti jelperiódus
Mérési / beállítási tartomány
Felbontás 8192 Felbontás; 8192 lépés; 4096 fordulat; 25 bit
Interfész
Kommunikációs interfész SSI-adat interfész
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -40...85
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 75; (rövid ideig: 95 %)
Védettség IP 64
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság
100 g (6 ms)
Rezgésállóság
30 g (55...2000 Hz)
MTTF [év] 46
Mechanikai adatok
Súly [g] 459,2
Méretek [mm] Ø 58 / L = 46,7
Anyagok alumínium
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] 12000
Maximális indítónyomaték [Nm] 1
Nyomaték referenciahőmérséklet [°C] 20
Tengely kialakítás tömör tengely
Tengely átmérő [mm] 6
Tengely anyaga
acél (1.4104)
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] 10
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] 20
Rögzítő karima Ø 58 mm
Megjegyzések
Megjegyzések
A nem csatlakoztatott (n.c.) vezetékeket/pineket tilos használni!
Elektromos csatlakozás
Kábel: 1 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; radiális, axiálisan is használható
Diagrammok és grafikonok
impulzusdiagramm
1 ütem
2 adatok