ultraszonikus átfolyásszenzor
SU6020
SUR12XXBFRKG/US
ultraszonikus átfolyásszenzor
SU6020
SUR12XXBFRKG/US
- Ultratiszta víz és víz pontos áramlásmérésére
- A rozsdamentes acélból készült robusztus, alkatrészmentes mérőcső nagy közegállóságot és tartós behatolásokkal szembeni védelmet biztosít
- A rendkívül pontos inline mérési eljárás kiküszöböli a különböző falvastagságok és csőanyagok bármilyen hatását
- Az üzemállapot LED jelzi az érzékelő állapotát, és lehetővé teszi a folyamat minőségére vonatkozó következtetések levonását
- Kényelmes kezelés nyomógombokkal vagy paraméterezés IO-Link segítségével
Termékjellemzők
Mérési tartomány |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Folyamatcsatlakozás | G 1/2 DN15 külső menet |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | ||
---|---|---|---|
Közeg | ultra tiszta víz; víz; vizes bázisú közegek | ||
Megjegyzés a közegekhez |
|
||
Közeghőmérséklet [°C] | -20...100 | ||
Min. repesztőnyomás |
|
||
Nyomásállóság |
|
||
Vákuumálló [mbar] | -1000 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 75 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 5 |
Mérési elv | ultrahangos |
Bemenetek
Bemenetek | számláló reset |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; impulzusjel; analóg jel; IO-Link; frekvencia jel; diagnosztika jel; totaliser switching signal |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 0...10000 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Impulzuskimenet | átfolyási mennyiség mérő |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||||
Felbontás |
|
||||
Kapcsolási pont SP |
|
||||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||||
Analóg kezdőpont ASP |
|
||||
Analóg végpont AEP |
|
||||
Alacsonyáramlás kizárás LFC |
|
||||
Frekvencia végpont, FEP |
|
||||
Frekvencia a végponton FRP [Hz] | 1...10000 |
Impulzushossz [s] | 0,002...2 |
---|---|
Impulzus érték | 0,02...99990000 l |
Mérési tartomány [°C] | -20...100 |
---|---|
Kijelzési tartomány [°C] | -44...124 |
Felbontás [°C] | 0,1 |
Kapcsolási pont SP [°C] | -19,6...100 |
Visszakapcsolási pont rP [°C] | -20...99,6 |
Analóg kezdőpont [°C] | -20...76 |
Analóg végpont [°C] | 4...100 |
Frekvencia kezdőpont, FSP [°C] | -20...76 |
Frekvencia végpont, FEP [°C] | 4...100 |
Frekvencia a végponton FRP [Hz] | 1...10000 |
Pontosság / eltérés
Pontosság (mérési tartományban) | ± (2,0 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Ismétlési pontosság | ± 0,2 % MEW |
Pontosság [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Hőmérséklet-együttható [a tartomány %-a / 10 K] | 0,2 |
Reakcióidők
Válaszidő [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...5 |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Szoftver / programozás
Diagnosztikai funkciók | áramlási irány érzékelése; jel minősége |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link verzió | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||||||||
Analóg folyamatadat | 3 | ||||||||||||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||||||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 160 | ||
UL minősítés |
|
||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 477,9 |
---|---|
Szerelés módja | bementi cső hossza 5xDN; kimeneti cső hossza 1xDN |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); kijelző: PFA; Tömítés kijelző: FKM; csatlakozó: POKAN |
Közeggel érintkező anyagok | mérési szakasz: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); folyamat csatlakozás tömítés: Centellen Lapostömítés |
Folyamatcsatlakozás | G 1/2 DN15 külső menet |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | 1,25 µm |
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
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
Diagrammok és grafikonok
Megjegyzés a nyomásveszteséghez
|
|
---|
Környezeti hőmérséklet csökkenése
|
|
---|