• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Állapotfelügyelet
  3. Áramlás mérők vízhez
  4. Ultrahangos-átfolyásmérő szenzorok
  5. SU7020

ultraszonikus átfolyásszenzor

SU7020

SUR34XXBFRKG/US

ultraszonikus átfolyásszenzor

SU7020

SUR34XXBFRKG/US

  • Ultratiszta víz és víz pontos áramlásmérésére
  • A rozsdamentes acélból készült robusztus, alkatrészmentes mérőcső nagy közegállóságot és tartós behatolásokkal szembeni védelmet biztosít
  • A rendkívül pontos inline mérési eljárás kiküszöböli a különböző falvastagságok és csőanyagok bármilyen hatását
  • Az üzemállapot LED jelzi az érzékelő állapotát, és lehetővé teszi a folyamat minőségére vonatkozó következtetések levonását
  • Kényelmes kezelés nyomógombokkal vagy paraméterezés IO-Link segítségével
  • acs
  • ce
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ktw
Termékjellemzők
Mérési tartomány
0,5...75 l/min 30...4500 l/h 0,104...15,601 m/s 0,03...4,5 m³/h
Folyamatcsatlakozás G 3/4 DN20 külső menet
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Közeg ultra tiszta víz; víz; vizes bázisú közegek
Megjegyzés a közegekhez
vizes bázisú közegek: a >10 % adalékanyagot tartalmazó közegeknél, az ismétlési pontosság az egyetlen elérhető érték
Közeghőmérséklet [°C] -20...100
Min. repesztőnyomás
150 bar 15 MPa
Nyomásállóság
100 bar 10 MPa
Vákuumálló [mbar] -1000
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...32 DC; (SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel [mA] < 75
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 5
Mérési elv ultrahangos
Bemenetek
Bemenetek számláló reset
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel kapcsoló jel; impulzusjel; analóg jel; IO-Link; frekvencia jel; diagnosztika jel; totaliser switching signal
Elektromos kivitel PNP/NPN
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 0...10000
Analóg áram kimenet [mA] 4...20
Max. terhelés [Ω] 500
Impulzuskimenet átfolyási mennyiség mérő
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
0,5...75 l/min 30...4500 l/h 0,104...15,601 m/s 0,03...4,5 m³/h
Kijelzési tartomány
-90...90 l/min -5400...5400 l/h -18,721...18,721 m/s -5,4...5,4 m³/h
Felbontás
0,1 l/min 2 l/h 0,001 m/s 0,002 m³/h
Kapcsolási pont SP
0,9...75 l/min 55...4500 l/h 0,192...15,601 m/s 0,055...4,5 m³/h
Visszakapcsolási pont rP
0,5...74,6 l/min 32...4477 l/h 0,112...15,521 m/s 0,032...4,477 m³/h
Analóg kezdőpont ASP
-75...60 l/min -4500...3600 l/h -15,604...12,481 m/s -4,5...3,6 m³/h
Analóg végpont AEP
-60...75 l/min -3600...4500 l/h -12,481...15,601 m/s -3,6...4,5 m³/h
Alacsonyáramlás kizárás LFC
0,5...3,2 l/min 30...195 l/h 0,104...0,676 m/s 0,03...0,195 m³/h
Frekvencia végpont, FEP
15...75 l/min 903...4500 l/h 3,13...15,601 m/s 0,903...4,5 m³/h
Frekvencia a végponton FRP [Hz] 1...10000
Térfogatáram mennyiségének ellenőrzése
Impulzushossz [s] 0,002...2
Impulzus érték 0,02...99990000 l
Hőmérséklet-ellenőrzés
Mérési tartomány [°C] -20...100
Kijelzési tartomány [°C] -44...124
Felbontás [°C] 0,1
Kapcsolási pont SP [°C] -19,6...100
Visszakapcsolási pont rP [°C] -20...99,6
Analóg kezdőpont [°C] -20...76
Analóg végpont [°C] 4...100
Frekvencia kezdőpont, FSP [°C] -20...76
Frekvencia végpont, FEP [°C] 4...100
Frekvencia a végponton FRP [Hz] 1...10000
Pontosság / eltérés
Áramlásellenőrzés
Pontosság (mérési tartományban) ± (2,0 % MW + 0,5 % MEW)
Ismétlési pontosság ± 0,2 % MEW
Hőmérséklet-ellenőrzés
Pontosság [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Hőmérséklet-együttható [a tartomány %-a / 10 K] 0,2
Reakcióidők
Áramlásellenőrzés
Válaszidő [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Csillapítás folyamatérték dAP [s] 0...5
Hőmérséklet-ellenőrzés
Válaszdinamika T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Szoftver / programozás
Diagnosztikai funkciók áramlási irány érzékelése; jel minősége
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1.3
SDCI-szabvány IEC 61131-9: 2013-07
Profil Identification and Diagnosis (0x4000)
Szükséges master port típus A
Analóg folyamatadat 3
Bináris folyamatadat 2
Min. folyamat ciklusidő [ms] 9,6
IO-Link folyamatadat (ciklikus)
működés bithosszúság
totalizátor 32
áramlásellenőrzés 32
hőmérséklet-ellenőrzés 32
státusz 4
Kimenet 1 1
Kimenet 2 1
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 1635
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...60
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
DIN 61326-1:2021
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [év] 160
UL minősítés
UL tanusítvány száma I034
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz
Mechanikai adatok
Súly [g] 494,6
Szerelés módja bementi cső hossza 5xDN; kimeneti cső hossza 1xDN
Anyagok ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); kijelző: PFA; Tömítés kijelző: FKM; csatlakozó: POKAN
Közeggel érintkező anyagok mérési szakasz: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); folyamat csatlakozás tömítés: Centellen Lapostömítés
Folyamatcsatlakozás G 3/4 DN20 külső menet
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz 1,25 µm
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
színes kijelző 1,44", 128 x 128 pixel
Kapcsolási funkció 2 x LED, sárga
diagnosztika 1 x LED, 3-színű
Tartozékok
Szállított tételek
Lapostömítés 2, Centellen
csomag behelyezése
Megjegyzések
Megjegyzések
MW = Mért érték
MEW = mérési tartomány végértéke
impulzus és összesítő jel csak a két kimenet egyikén érhető el
a pontossági jelzéseket a teljes alkalmazási területen betartják
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott
Diagrammok és grafikonok
Megjegyzés a nyomásveszteséghez
Környezeti hőmérséklet csökkenése
1 Környezeti hőmérséklet
2 Közeghőmérséklet