Ultrahangos érzékelő
UGT207
UG-02200E1KG/IO-LINK/US
Ultrahangos érzékelő
UGT207
UG-02200E1KG/IO-LINK/US
- Nagyon széles érzékelési tartomány
- Az érzékelési tartomány intuitív beállítása gombnyomással vagy IO-Link segítségével
- Jól látható LED a kapcsolási állapot és a visszhang kijelzéséhez
- Programozható kapcsoló és analóg kimenettel
- Érintésmentes érzékelés, az objektum színétől, átlátszóságától vagy felületi minőségétől függetlenül
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsolási távolság [mm] | 200...2200; (Céltárgy: 200 x 200 mm) |
Kommunikációs interfész | IO-Link |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 55 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 0,3 |
Ultrahang frekvencia [kHz] | 200 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; IO-Link |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 2 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Analóg kimenet felbontása | < 3 mm |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] | 200...2200; (Céltárgy: 200 x 200 mm) |
---|---|
Holtzóna [mm] | 200 |
Nyílásszög [°] | 14; (±2) |
Szenzor tengelye és a céltárgy felülete által bezárt 90°-os szögtől való maximális eltérés [°] | ± 4 |
Pontosság / eltérés
Hőmérséklet kompenzálás | igen |
---|---|
Hiszterézis [%] | < 2 |
Kapcsolási pont eltolódás [%] | -2...2 |
Analóg kimenet linearitási hiba [%] | <3 |
Ismétlési pontosság | 1 % |
Megjegyzés | A jelzett értékeket min. 20 perc bemelegedési idő után éri el a rendszer |
Reakcióidők
Válaszidő [ms] | < 300; (analóg kimenet) |
---|
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; második kapcsolási pont; Bekapcsolási és kikapcsolási késleltetés; bekapcsolási műveletek; Teach funkció; világos-/sötétre kapcsolás |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO-mód | igen | ||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke; üzemóra-számláló | ||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
||||||||
Megjegyzés |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...80 |
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||
MTTF [év] | 142 | ||||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 98,3 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | PBT; PA; epoxi üveg-kerámia |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 1 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach funkció | igen |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Diagrammok és grafikonok
|
|
---|