Ultrahangos érzékelő
UIT517
UIA08000F2KG/US
Ultrahangos érzékelő
UIT517
UIA08000F2KG/US
- Nagyon széles érzékelési tartomány
- Az érzékelési tartomány intuitív beállítása gombnyomással
- Jól látható LED a kapcsolási állapot és a visszhang kijelzéséhez
- Programozható kapcsolókimenettel és méretezhető analóg kimenettel
- Érintésmentes érzékelés, az objektum színétől, átlátszóságától vagy felületi minőségétől függetlenül
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsolási távolság [mm] | 600...8000; (Céltárgy: 1000 x 1000 mm) |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 118,8 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 30 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 0,3 |
Ultrahang frekvencia [kHz] | 40 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel |
Elektromos kivitel | NPN |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10 |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 3000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] | 600...8000; (Céltárgy: 1000 x 1000 mm) |
---|---|
Holtzóna [mm] | 600 |
Nyílásszög [°] | 10; (±2) |
Szenzor tengelye és a céltárgy felülete által bezárt 90°-os szögtől való maximális eltérés [°] | ± 4 |
Pontosság / eltérés
Hőmérséklet kompenzálás | igen |
---|---|
Hiszterézis [%] | 1 |
Kapcsolási pont eltolódás [%] | -5...5 |
Analóg kimenet linearitási hiba [%] | <3 |
Ismétlési pontosság | 1 % |
Felbontás [mm] | 3 |
Megjegyzés | A jelzett értékeket min. 20 perc bemelegedési idő után éri el a rendszer |
Reakcióidők
Válaszidő [ms] | < 700; (analóg kimenet) |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...80 |
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||
MTTF [év] | 114 | ||||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 439,5 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 118,8 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA; epoxi üveg-kerámia |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 100 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach funkció | igen |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Diagrammok és grafikonok
|
|
---|