• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Műszaki követelmények és információk - moneo

A moneo alkalmazása

A moneo szoftver különböző végberendezéseken és virtuális környezetben is üzemeltethető. Az ifm egyrészt az előre konfigurált moneo appliance (QHA210 és QHA300) hardvert vagy a moneo vAppliance (QVA200) virtuális gépet kínálja, amelyre a moneo szoftver előre telepítésre került. A moneo emellett önálló szoftverként is elérhető Windows környezetben történő telepítéshez.

A moneo szoftvermodulok használatához meg kell vásárolni a megfelelő licenceket. Az Ön által biztosított számítási teljesítménytől függően a következő teljesítményértékek várhatók az Ön moneo telepítésétől:

Teljesítmény osztály Platform Infopoints
(adatáramlási sebesség (értékek/mp))
Calculated values
(Calc. Values/ mp)
A navigációs csomópontok
száma
Smart Limit-ek
száma

S
CPU-magok száma 4,
CPU órajel [GHz] 2,3, RAM [GB] 8

Windows-
telepítő

2500

100

3500

5

moneo
vAppliance
QVA2001.)

L
CPU-magok száma 8,
CPU órajel [GHz] 3,0, RAM [GB] 32

moneo
vAppliance
QVA2001.)

10000

300

12500

50

1.) A műszaki részletekkel kapcsolatos információkért kattintson a cikkszámra.

Ha a moneo-t választja egy moneo appliance-hez, beleértve az AMS (Appliance Management System) kezelőfelületet is, akkor a következő teljesítményértékeket várhatja a rendszerektől:

Cikkszám Termék Infopoints
(adatáramlási sebesség (értékek/mp))
Calculated values
(Calc. Values/ mp)
A navigációs csomópontok
száma
Smart Limit-ek
száma
QHA2101.) moneo
appliance
1250 25 3500 0
QHA3001.) moneo
appliance
2.500 50 3.500 5

1.) A műszaki részletekkel kapcsolatos információkért kattintson a cikkszámra.

Kérjük, vegye figyelembe:

A moneo és az ifm IO-Link master kompatibilitása

A moneo kompatibilis az összes olyan ifm IO-Link masterrel, amely MQTT/JSON-on keresztül kommunikál. Az első generációs IO-Link masterek (V1.n.n firmware verzió) nem támogatottak, de szoftverfrissítéssel frissíthetőek egy újabb verzióra.

A következő sorozatok támogatottak:

  • DataLine sorozat a V2.0.n firmware verziótól kezdve
  • CabinetLine sorozat a V2.0.n firmware verziótól kezdve
  • StandardLine sorozat a V2.1.n firmware verziótól kezdve
  • PerformanceLine sorozat a V3.0.n firmware verziótól kezdve

A moneo RTM jelenleg ismertetett felhasználási eseteiben a következő sorozatú IO-Link masterek használatosak:

  • AL 13xx (DataLine)
  • AL19xx (CabinetLine)

A moneo RTM és az IO-Link masterek közötti kommunikációnak a master IOT portján keresztül kell történnie.

Az AL11nn, AL12nn, AL14nn sorozatú IO-Link masterek, amelyek nem rendelkeznek dedikált IoT porttal, szintén használhatók RTM alkalmazásokhoz. Mivel ezeket az eszközöket nem az IOT-alkalmazásokra optimalizálták, teljesítménykorlátozásokra lehet számítani.

Ezen kívül az IO-Link eszközök konfigurálása a moneo configure segítségével is elvégezhető az E30390 és AL1060 ifm IO-Link masterekkel, amelyek az USB porton keresztül csatlakoztathatók. Ezek a masterek nem moneo RTM alkalmazásokhoz készültek.