• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. moneo: IIoT platform
  2. Felhasználási esetek

Felhasználási esetek

Az automatizálási technológia globális piacának vezetőjeként szorosan követjük ügyfeleink igényeit.

A moneóval egy jövőorientált digitális eszközt kínálunk Önnek a hosszú távú sikeres ipari fejlődéshez. Startoljon már ma a holnap digitális lehetőségeivel.

Megoldásaink számos területen alkalmazhatók. Kidolgoztunk néhány felhasználási esetet.

Más ötletei vagy követelményei vannak?
Akkor szívesen állunk rendelkezésére szakértelmünkkel.

CIP

Folyamatos töltésszint-mérés egy CIP-berendezés tartályainál a moneo RTM segítségével és radaros érzékelőkkel

A radarral történő érintésmentes szintmérés elve számos előnyt kínál a CIP-berendezésben történő felügyelethez. A közegek (savak, lúgok) nincsenek érintve; nincs érintkezés a fűtőtekercsekkel, a mérés független a közegek hőmérsékletétől és sűrűségétől. Ezek az előnyök teszik teljessé a CIP-tisztítási folyamat minőségbiztosítását.

Szivattyúfelügyelet egy CIP-berendezésben a moneo SmartLimitWatcher segítségével

A tápszivattyú, mint a CIP-berendezés központi eleme, felügyelet alatt kell hogy álljon, és az eltéréseket időben észlelni és jelenteni kell. A felhasználási eset többek között azt mutatja be, hogy a moneo RTM hogyan gondoskodik az adatok rögzítéséről és megjelenítéséről. A DataScienceToolbox SmartLimitWatcher eszköze egy olyan modell kiszámítására szolgál, amely a betanítási fázis után figyeli a szivattyút, és jelzi az eltéréseket.

Egy CIP-berendezés áramlásfelügyelete a moneo RTM segítségével

Tisztítási folyamatok biztosítása az élelmiszer- és italiparban. A fogyasztásra szánt szerves anyagok, például a tej feldolgozása során a tartályok tisztításához különleges higiéniai szintre van szükség. A tökéletes tisztítási eredmény egyik döntő tényezője az áramlás és ezáltal a mechanikai hatás.

A vezetőképesség ellenőrzése egy CIP-berendezésben

A folyamatlépések biztosítása a folyamatberendezések tisztítása során. A vezetőképesség-érzékelők az élelmiszeriparban való alkalmazásra vannak predesztinálva. Felismerik a különböző közegek vezetőképességét és koncentrációját, és ezáltal lehetővé teszik pl. tisztítószerek, öblítővíz és élelmiszerek egyértelmű megkülönböztetését. Ez nem csak a termék folyamatos nyomon követését teszik lehetővé, hanem a termék és öblítővíz pazarlásának csökkentését is - mindezt az érzékelő beállítása nélkül. A folyamat pontos, gyors és megbízható mérése ezen kívül segíti a berendezés rendelkezésre állásának növelését és a tisztítási ciklusok optimalizálását.

Hőmérséklet-felügyelet egy CIP-berendezésben

A CIP-berendezés olyan folyamatberendezés, például az élelmiszeriparban és az italgyártásban, melyben helyben történő tisztítás (CIP) valósul meg. A fogyasztásra szánt szerves anyagok, például a tej feldolgozása során különleges higiéniai szintre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a termékekbe ne kerüljenek káros baktériumok, amelyek veszélyeztetik a fogyasztók egészségét.

Kapcsolószekrény-felügyelet

Kapcsolószekrény-felügyelet Komponensek védelme és felügyelete

A kapcsolószekrények szerelési helyként szolgálnak a komponensek számára, és megvédik azokat a szennyeződéstől, portól és nedvességtől. Ezen kívül biztosítják a hőelvezetést, az EMC-árnyékolást és az érintésvédelmet. A kapcsolószekrény zavartalan működésének biztosításához a nedvesség, a hőmérséklet, a hotspotok és a 24V ellátás ifm érzékelőkkel és a moneo segítségével történő felügyelete az ideális megoldás. Ez lehetővé teszi az üzemi állapotra vonatkozó következtetések levonását és az üzemi leállások elkerülését. Hogyan valósul ez meg az egyes esetekben? Nézze meg felhasználási esetünket.

Szűrőfelügyelet

A nagynyomású olajszűrő felügyelete nyomáskülönbség segítségével egy hidraulikus próbapadon

Egy olajszűrő valós idejű karbantartása a moneo RTM segítségével. A szűrőfelügyelet alapvető szerepet játszik a gyártóberendezések zavartalan működésében. A légszűrők és vízszűrők mellett különösen az olajszűrők állapotfelügyelete bír nagy jelentőséggel. A nem észlelt szennyeződések következmény károkat okoznak, melyek adott esetben magas következmény költségeket eredményezhetnek. A moneo RTM felügyeli és alapját képezi az állapotorientált karbantartásnak

A vízszűrők ellenőrzése a hűtőkörökben a moneo RTM segítségével

Állapotorientált szűrőkarbantartás hőcserélőkkel ellátott berendezésekben a moneo RTM segítségével. Az ifm prover gmbh hűtőkörében lévő finom szűrők biztosítják a hőcserélőkkel ellátott berendezések zavartalan működését. Kiszűrik a szennyeződéseket a hűtővízből, és így védik a csatlakoztatott gépek hőcserélőjét. Ezen fontos szűrőelemek karbantartását és cseréjét rendszeresen el kell végezni. Az állandó felügyelet optimalizálja ezt a folyamatot, és garantálja a berendezések folyamatos működését.

A légszűrők ellenőrzése a gyártás során a moneo RTM segítségével

A szűrőállapotok megjelenítése és elemzése. Az ifm prover gmbh központi ventilátorrendszerének felügyelete szükséges. Ez magában foglalja a bevezetett és elvezetett levegő szűrőit, valamint a földszinti és az első emeleti munkahelyi elszívó szűrőit. A szűrők leegyszerűsítve egy rendszerben lévő ellenállást jelentenek. Az idegen részecskék, amelyek nem tartoznak a tényleges közeghez, eltömítik a szűrő nyitott hálóit vagy pórusait.

Fogyasztásmérés

A sűrítettlevegő-költségek áttekintése

A szerszámgépek gyártási folyamataihoz mindig szükség van sűrített levegőre.

A sűrített levegő előállítása nem elhanyagolható költségtényező a gyártás területén. Az energiatakarékossági intézkedésekkel kapcsolatos megfontolások ezért nagyon ésszerűek.

Fogyasztások érzékelése impulzus kimeneteken vagy S0 interfészen keresztül a moneo RTM segítségével

Kis ráfordítással és a meglévő rendszerek zavarása nélkül rögzíthetők a fogyasztási adatok, és így egyidejűleg megvalósítható az energiafogyasztás optimalizálásának két alapvető tényezője. Egyrészt láthatóvá válik a potenciális energiamegtakarítás, másrészt láthatóvá válik a potenciális energiapazarlás.

moneo RTM: Fogyasztásmérés

A hűtőkörök fogyasztásának megjelenítése és elemzése a gyártás során a moneo RTM segítségével. Az ifm prover gmbh hűtőkörében lévő finom szűrők biztosítják a hőcserélőkkel ellátott berendezések zavartalan működését. Kiszűrik a szennyeződéseket a hűtővízből, és így védik a csatlakoztatott gépek hőcserélőjét. Ezen fontos szűrőelemek karbantartását és cseréjét rendszeresen el kell végezni. Az állandó felügyelet optimalizálja ezt a folyamatot, és garantálja a berendezések folyamatos működését.

Töltésszint-ellenőrzés

Folyamatos töltésszint-mérés egy CIP-berendezés tartályainál a moneo RTM segítségével és radaros érzékelőkkel

A radarral történő érintésmentes szintmérés elve számos előnyt kínál a CIP-berendezésben történő felügyelethez. A közegek (savak, lúgok) nincsenek érintve; nincs érintkezés a fűtőtekercsekkel, a mérés független a közegek hőmérsékletétől és sűrűségétől. Ezek az előnyök teszik teljessé a CIP-tisztítási folyamat minőségbiztosítását.

Töltésszint-felügyelet utánpótlás-vezérléssel egy öntőberendezésben

A moneo RTM segítségével a gyantával és keményítővel töltött hordók töltési szintjének felügyelete egy öntőberendezésnél. Amikor a töltési szintek elérnek egy bizonyos határértéket, az anyagutánpótlás automatikusan megrendelésre kerül a raktárból. Ez az eljárás biztosítja a gyártandó termékek minőségét és megakadályozza a nem tervezett leállásokat.

Töltésszint-ellenőrzés egy kalibráló rendszerben

A hideg- és melegvíztartályok töltésszint-ellenőrzése. A legnagyobb mérési pontosság érdekében az érzékelőket hideg és meleg vízzel is átfuttatják, és a rögzített értékeket beállítják és kalibrálják.

Darabszámlálás

Munkadarab hordozók ciklusainak számlálása a moneo RTM segítségével

Ciklusszámláló egy elektronikai modulokat gyártó gép plazmaaktiválási folyamatában. Az elektronikai modulokat gyártó gép munkadarab hordozói a súrlódás, az ütések és a plazmaaktiválás miatt bizonyos fokú kopást szenvednek. A termékminőség biztosítása érdekében a munkadarab hordozóknak tökéletes állapotban kell lenniük. Ezért a munkadarab hordozók rendszeres karbantartása és cseréje szükséges.

Kopóalkatrészek egységalapú karbantartása a moneo RTM segítségével

A darabszámok meghatározása egy LOGO! kisvezérlés segítségével. A nyomásérzékelők összeszerelése során egy munkaállomáson a nyomásérzékelők alkatrészeit egy automata dombornyomó géppel préselik. A kopóalkatrész itt különösen a dombornyomó szerszám, és a kopás elsősorban a megmunkált munkadarabok számától függ.

A kopó alkatrészek karbantartásának optimalizálása a moneo RTM segítségével a végső ellenőrzés során

A karbantartási stratégia változása az állapotorientált karbantartás irányába az ifm prover gmbh-nál. A termékminőség jelentős sikertényező az ifm számára. A minőségbiztosítás keretében az ifm prover különböző munkaállomásokon végzi el a nyomásérzékelők végső ellenőrzését. Ennek során különböző berendezések kerülnek alkalmazásra. Bizonyos esetekben az elektromos kapcsolat a gyártó berendezés és a viszgált nyomásérzékelők között M12-es csatlakozón keresztül jön létre. Az érzékelők csatlakoztatásakor fellépő állandó súrlódás miatt a csatlakozó aljzata kopásnak van kitéve. Emiatt válik szükségessé a berendezésekrendszeres cseréje.

Darabszámlálás a könyökemelős présen

Darabszám-orientált folyamatellenőrzés a minőségbiztosítás érdekében. A nyomásérzékelők végső vizsgálatához egy munkaállomáson különböző berendezéseket használnak. A teszteléshez a berendezés és a nyomásérzékelő között egy M12-es csatlakozón keresztül létesítenek kapcsolatot .

A jó/nem megfelelő darabok gyártási mennyiségének megállapítása

A jó/nem megfelelő darabok számolása a PT inline berendezésnél. Az ifm prover vállalatnál a nyomásérzékelők különböző alkatrészeit automatizált gyártósoron gyártják. A gyártási folyamat végén a jó és a nem megfelelő darabokat szétválasztják.

Rezgésfelügyelet

Frissiszap- és ürítőszivattyúk folyamatos állapotellenőrzése a szennyvíziparban

A kressbronni szennyvíztisztító telepen számos szivattyú felügyelete biztosított a moneo segítségével. Ezen szivattyúk rezgésértékei és hőmérsékletei folyamatosan rögzítésre kerülnek, és az esetleges kavitációkat időben jelzi a rendszer. Így megelőzhetők a szennyvíztisztító telep nem tervezett leállásai, és biztosítható a teljes kommunális szennyvízelvezetés.

Egy központi elszívórendszer ventilátorainak rezgésfelügyelete az ifm prover gmbh-nál

A gyártócsarnokban lévő elszívóberendezésben a ventilátorok teljesítménye döntő fontosságú. Fontos, hogy a lézeres gravírozásból származó forrasztási füst és finom por megfelelő elszívása biztosított legyen. Ha a ventilátorokat nem ellenőrzik folyamatosan, fennáll a veszélye, hogy egy berendezés hirtelen meghibásodik. Ha a lézeres gravírozás során a finom port nem szívják el megfelelően, az minőségromláshoz vezet. Különös figyelmet kell fordítnai a forrasztási füstökre, mivel ezek rendkívül veszélyesek az egészségre. Végül, de nem utolsósorban fennáll a teljes termelés összeomlásának veszélye, ha a gépek leállnak, mert a hulladékhőt nem lehet kellőképpen elvezetni.

Motorállapot

A huzalelőtoló motorok áramfelügyelete javítja a hegesztőrobotok teljesítményét

A huzalelőtoló motorok áramfelügyelete a hegesztőrobotok teljesítményének javulásához vezet. Az ifm moneo Real-Time Monitoring System javítja a robotok hegesztési teljesítményét azáltal, hogy a hegesztőpisztoly huzalelőtolás sebességének áramát figyeli. A túlterhelési és alulterhelési csúcsok észlelésre kerülnek, és lehetőséget adnak a kezelőnek, hogy korrigálja a huzaltovábbítást a megszakítás nélküli termelés érdekében.

Áramfelvétel

A kompresszor üzemi állapotának érzékelése az áramfelvétel alapján

A kompresszor üzemóráinak állapotorientált rögzítése. A kompresszor működése kulcsfontosságú a termelés és a folyamat szempontjából. A kompresszor rendelkezésre állása óriási hatással van számos, a termelés szempontjából fontos berendezésre és folyamatra.

Ventillátor állapotfelügyelete áramfelvétel alapján

A fázisáramok minőségének érzékelése egy elszívóberendezés ventilátoránál a karbantartási egységek szükségletalapú szervezéséhez.

Dekantáló

Ülepítő folyamatos állapotellenőrzése a szennyvíziparban

A moneo alkalmazása mellett valósul meg egy ülepítő felügyelete a kressbronni szennyvíztisztító telepen. Ez megakadályozza a nem tervezett leállásokat, és biztosítja a teljes kommunális szennyvíz-ártalmatlanítást. A motorokon, csapágyakon és centrifugákon újonnan felszerelt rezgés- és hőmérséklet-érzékelők adatainak áttekintését a moneo biztosítja.

A tiszta víz visszanyerésére szolgáló ülepítő állapotfelügyelete a moneo RTM segítségével.

A víz kezelése főként az ülepítőben történik. Ezért a rugalmas nyomtatott áramköri lapok folyamatos gyártási folyamata során a vegyi anyagok szennyvízzel kapcsolatos előírásoknak megfelelő ártalmatlanításának biztosítása érdekében szükséges a felügyelet. Ha az ülepítőben meghibásodásra kerül sor, a rugalmas nyomtatott áramköri lapok teljes gyártását le kell állítani, mivel a gyártási folyamat után az ülepítőn keresztül történő vegyszer-ártalmatlanítás ugyanolyan meghatározó a teljes folyamat szempontjából.

Hidraulika

Hidraulikus rendszer hidropneumatikus akkumulátorának felügyelete a moneo RTM segítségével

A hidropneumatikus akkumulátorok a membránakkumulátorokkal, dugattyús akkumulátorokkal és rugós akkumulátorokkal együtt az úgynevezett hidraulikus akkumulátorok közé tartoznak. A hidraulikus rendszer működéséhez a hidropneumatikus akkumulátor biztosítja a térfogatkiegyenlítést, az energiatárolást és csillapítja a pulzálást, ill. a nyomáslöketet.

Hidraulikus próbapad hidraulikus aggregátjának felügyelete

A hidraulikus aggregát a hidraulikus próbapad központi eleme, amelyen a nyomásérzékelőket tesztelik és minősítik. A berendezés átfogó állapotfelügyelete lehetővé teszi az üzemidő, a kopás és a hibák korai felismerését, és a nem tervezett leállások megelőzését.

Energia

Szerszámgép: Energia-fogyasztásmérő Modbus TCP-interfésszel

Az energiafogyasztás egyre fontosabb szerepet játszik a szerszámgépeknél. Nagyszámú belső fogyasztó esetén ezt a fellépő meddő teljesítmények tekintetében figyelemmel kell kísérni az energiaköltségek arányának csökkentése érdekében.

A sűrítettlevegő-költségek áttekintése

A szerszámgépek gyártási folyamataihoz mindig szükség van sűrített levegőre.

A sűrített levegő előállítása nem elhanyagolható költségtényező a gyártás területén. Az energiatakarékossági intézkedésekkel kapcsolatos megfontolások ezért nagyon ésszerűek.

Az elektromos energia érzékelése, megjelenítése és elemzése Modbus TCP interfésszel és moneo RTM-mel ellátott energia-fogyasztásmérőkön keresztül

A termeléssel kapcsolatos környezet energiaigénye egyre inkább a figyelem középpontjába kerül, hogy gazdaságosan, fenntarthatóan és előrelátóan lehessen tervezni. Az esetlegesen jelenlévő meddő teljesítményekre vonatkozó információk szükség esetén felhasználhatók a megfelelő meddőteljesítmény-kompenzációs intézkedések végrehajtásához, és így elkerülhetők a felesleges költségek. A status quo-t e feladatokhoz az úgynevezett energia-fogyasztásmérők jelentik.

A szeszfőzde erjesztőtartályai hűtőkörének felügyelete a Steinhauser szeszfőzdében

A borok és szeszes italok előállítási folyamatában az erjedési folyamat áll a középpontban. E folyamat során a hőmérsékletet mindig ellenőrizni kell, hogy a termékek optimális íze, finomsága és minősége biztosított legyen. Ha például az erjedési folyamatot le kell lassítani vagy le kell állítani, a terméket a tartályban lehűtik. Már az erjedési időben fellépő kis eltérés is jelentős aromaveszteséget eredményezhet.

Görgős lánc felügyelet

Görgőslánc-felügyelet egy demonstrációs berendezésen

Az ifm házon belül nem rendelkezik megfelelő alkalmazással a láncérzékelő használatára. A moneo RTM-mel együttműködő láncérzékelő funkcióinak bemutatása érdekében elkészült egy megfelelő, lánchajtással ellátott demonstrációs berendezés, amely a moneo live rendszerhez került csatlakoztatásra.

Szennyvíz

Ülepítő folyamatos állapotellenőrzése a szennyvíziparban

A moneo alkalmazása mellett valósul meg egy ülepítő felügyelete a kressbronni szennyvíztisztító telepen. Ez megakadályozza a nem tervezett leállásokat, és biztosítja a teljes kommunális szennyvíz-ártalmatlanítást. A motorokon, csapágyakon és centrifugákon újonnan felszerelt rezgés- és hőmérséklet-érzékelők adatainak áttekintését a moneo biztosítja.

Frissiszap- és ürítőszivattyúk folyamatos állapotellenőrzése a szennyvíziparban

A kressbronni szennyvíztisztító telepen számos szivattyú felügyelete biztosított a moneo segítségével. Ezen szivattyúk rezgésértékei és hőmérsékletei folyamatosan rögzítésre kerülnek, és az esetleges kavitációkat időben jelzi a rendszer. Így megelőzhetők a szennyvíztisztító telep nem tervezett leállásai, és biztosítható a teljes kommunális szennyvízelvezetés.

Szerszámgép

Szerszámgép: Energia-fogyasztásmérő Modbus TCP-interfésszel

Az energiafogyasztás egyre fontosabb szerepet játszik a szerszámgépeknél. Nagyszámú belső fogyasztó esetén ezt a fellépő meddő teljesítmények tekintetében figyelemmel kell kísérni az energiaköltségek arányának csökkentése érdekében.