You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to:United States
  1. Mobile Robots
  2. Localization

Mindig jól eligazodva: így lehet hatékony az áruáramlás mobil robotokkal

Ahhoz, hogy a mobil robotok a lehető leggyorsabban és legmegfelelőbben tudják elvégezni a feladataikat, mindig a lehető legjobb tájékozódásra van szükségük. Ez az útvonalakra és a felrakodásra váró áru azonosítására is érvényes. Az ehhez szükséges információt például RFID-címkék vagy a 2D-kódok biztosítják. Ezek útjelzőként mutatják a mobil robotoknak a bejárandó útvonalat, a raklapokon vagy a konténereken pedig címkék és kódok szolgálnak a termékek azonosítására.

Az információs párbeszéd átláthatóságot teremt a nyomon követésben

Egy zökkenőmentesen digitalizált nyomon követési megoldás esetében a mobil robotok nemcsak fogadják és végrehajtják a feladatokat, hanem folyamatosan továbbítják a helyzetüket és a felvett árura vonatkozó információkat az IT-szint felé. Ez hozzájárul az optimális flottahasználathoz és a hatékonyabb anyagáramlás vezérléshez. Az árufolyamok és a készletszintek központilag és átláthatóan felügyelhetők. Elkerülhetők a hiányzó vagy nem megfelelően szállított alkatrészek miatti leállások.

Rövid: a mobil robotok egy digitalizált átfogó megoldásba intelligens módon integrálva növelik az intralogisztika és az egész gyártóüzem hatékonyságát.

Helyzetfelismerés és azonosítás a hatékony rendelésfeldolgozásért

Probléma meghatározása

A csarnok padlóján lévő kódok – amelyek útjelzőként szolgálnak a mobil robot számára – kifakulhatnak vagy lekophatnak. Ez megnehezíti az ilyen kódok olvasását, és előfordulhat, hogy a robot már nem navigálható megbízhatóan. Navigációs hibák történhetnek, és csökken a mobil robotok hatékonysága. Ez a teljes intralogisztikai rendszerre és a további folyamatok termelékenységére is hatással van.

Megoldás

A Codereader O2I a rugalmas kibocsátási időnek köszönhetően a kifakult kódokat is képes azonosítani és leolvasni. A robotnavigáció továbbra is megbízható, az intralogisztikai és termelési folyamatok változatlan minőségben és sebességgel haladhatnak tovább.

Probléma meghatározása

A csarnok padlóján lévő kódok megbízható leolvashatósága érdekében a mobil robotokat alacsonyabb sebességgel kell működtetni. Ezáltal csökken az egyes egységek hatékonysága, és a flotta méretét ennek megfelelően kell kiigazítani a kívánt mutatók teljesítése érdekében.

Megoldás

A Codereader O2I megbízhatóan, akár 3,5 m/s sebesség esetén is érzékeli a kódokat. Ez lehetővé teszi, hogy a mobil robotok nagyobb sebességgel tudjanak áthaladni az útjelzőként használt kódok fölött. Az egyes egységek kapacitása növekszik, így kisebb flotta is elegendő a kívánt mutatók teljesítéséhez.

Probléma meghatározása

A fennálló körülmények miatt megbízhatatlan a kódok segítségével történő navigáció. Az útjelzők karbantartása (állagmegóvása, tisztítása) túl körülményes, emiatt nem gazdaságos a mobil robotok használata.

Megoldás

Az RFID-címkék útjelzőként elhelyezhetők a padlóban. Ott nem érhetik sérülések őket, a padlófelület pedig egyenletes. Az ifm RFID antennái megbízhatóan leolvassák ezeket a címkéket, így lehetővé teszik a mobil robotok megbízható navigációját.

Egy AGV QR-kódokat olvas a padlón

Egy AGV QR-kódokat olvas a padlón

A kódolvasók és/vagy az RFID használatával történő helymeghatározás és azonosítás előnyei

  • Egyszerű üzembe helyezés
    Akár kódolvasót, akár RFID-antennát szeretne: az ingyenes szoftverrel (kódolvasó) vagy böngészőkörnyezetben (RFID-antenna) történő egyszerű paraméterezés, a szabványos kábeleken keresztül történő garantáltan hibamentes csatlakozás és az előre konfigurált adatrekordok egyszerű továbbításának lehetősége csökkenti az egy robotegységre eső üzembe helyezési, és ezzel gyártási idejét is.
  • Folytonos adatkommunikáció egészen az IT-szintig
    A kódolvasó és az RFID-antenna egyaránt kapható IO-Link interfésszel felszerelve is. A nyílt digitális kommunikációs szabvány lehetővé teszi az egyszerű párbeszédet az érzékelő és az IT-szint között, és egyszerűsíti a mobil robot integrálását egy átfogó, digitalizált intralogisztikai megoldásba.

Tudjon meg többet az IO-Linkről ➜

Az ifm IO-Link rendszerei

ifm pont-pont kommunikáció IO-Link rendszerekkel

Az IO-Linket piacvezető szenzor, aktuátor és vezérlésgyártók fejlesztették ki. Az automatizáláshoz közösen egy szabványos terepi busz-független interfészt hoztak létre, mely a felhasználónak egy pont-pont kapcsolatot kínál címzéi ráfordítás nélkül. A bris kapcsolók, melyek a múltban többnyire egyszerű kapcsolójelre vagy analóg értékekre korlátozódtak, intelligens szenzorokká fejlődtek.